NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant
Carottage

Diamant

Le carottage. En toute simplicité.

Carottage sur installation DD 150-U
PUISSANCE

Béton armé

Carottage à l’eau sur colonne Ø 12–600 mm, manuel Ø 8–162 mm. Systèmes sans fil disponibles jusqu’à Ø 162 mm.
Photo d’application de la carotteuse sans fil DD 150-U-22 avec la couronne de carottage SPX A speed, raccordée à l’aspirateur sans fil VC 4X-22. Carottage à sec manuel dans la maçonnerie.
PERFORMANCE

Maçonnerie

Carottage à sec manuel jusqu’à Ø250 mm. Idéal pour les systèmes sans fil.
Image d’un ouvrier utilisant le DD 150-U-22 pour carotter dans une conduite d’égout avec un foret de carottage de 250 mm de diamètre. Cet outil utilise une batterie B 22-290.
PRÉCISION

Canalisations d’eaux usées et asphalte

Carottage à l’eau manuel jusqu’à Ø 132 mm. Idéal pour les systèmes sans fil.
Image d’application du DD 150-U-22 avec une couronne SPX-L Wood lors d’un perçage sur support.
VITESSE

Bois

Carottage à sec sur colonne et manuel jusqu’à Ø 200 mm. Idéal pour les systèmes sans fil.
Carottage sur installation DD 150-U
PUISSANCE

Béton armé

Carottage à l’eau sur colonne Ø 12–600 mm, manuel Ø 8–162 mm. Systèmes sans fil disponibles jusqu’à Ø 162 mm.
Photo d’application de la carotteuse sans fil DD 150-U-22 avec la couronne de carottage SPX A speed, raccordée à l’aspirateur sans fil VC 4X-22. Carottage à sec manuel dans la maçonnerie.
PERFORMANCE

Maçonnerie

Carottage à sec manuel jusqu’à Ø250 mm. Idéal pour les systèmes sans fil.
Image d’un ouvrier utilisant le DD 150-U-22 pour carotter dans une conduite d’égout avec un foret de carottage de 250 mm de diamètre. Cet outil utilise une batterie B 22-290.
PRÉCISION

Canalisations d’eaux usées et asphalte

Carottage à l’eau manuel jusqu’à Ø 132 mm. Idéal pour les systèmes sans fil.
Image d’application du DD 150-U-22 avec une couronne SPX-L Wood lors d’un perçage sur support.
VITESSE

Bois

Carottage à sec sur colonne et manuel jusqu’à Ø 200 mm. Idéal pour les systèmes sans fil.

    Conçu pour la productivité et la sécurité

    Passez à l’action en quelques secondes

    Montez la carotteuse sans outils, ni clés grâce à la connexion à verrouillage rapide. Sur béton lisse, sécurisez la colonne en un rien de temps avec une pompe à vide, sans perçage ni ancrage.

    Moteur de carottage diamant DD 150-U avec bâti

    Perçage plus simple

    Notre système haute performance repose sur une carotteuse puissante, associée à une couronne Hilti. Que ce soit pour le carottage à sec dans la maçonnerie, le carottage à l’eau dans le béton, le forage manuel de petits trous ou le carottage sur colonne jusqu’à Ø 600 mm, nous avons les carotteuses et couronnes adaptés à vos besoins.

    Moteur de carottage diamant DD 150-U avec bâti

    Gain de temps

    Parce que chaque minute compte !

    Pour un carottage ou pour un forage de niveau supérieur, ajoutez une unité d'avance automatique en option. Il suffit d'installer votre machine et d'appuyer sur Démarrer. Le logiciel Cut Assist ajuste ensuite la vitesse, le couple et le débit d’eau, et détecte quand le forage est terminé. Cela vous libère pour préparer le prochain trou ou effectuer d’autres tâches. Des unités d’alimentation automatique sont disponibles pour les carotteuses :

    • DD 150-U

    • DD 250-CA

    • DD 350-CA

    • DD 500-CA

    Carotteuse diamant DD 150-U avec support (bâti) de forage.

    Meilleure gestion de l'eau

    Ne perdez plus de temps à la nettoyer : le système de gestion de l’eau DD‑WMS 100 vous offre jusqu’à une journée complète d’autonomie, avec plein d’eau par réservoir. La laitance générée est automatiquement collectée dans le sac filtrant.

    Les avantages du système

    Travaillez en toute sécurité. Gagnez en productivité.

    Outil de carottage
    LA VITESSE PARFAITE

    Transmission électronique

    Grâce à 24 réglages de vitesse sur toutes les carotteuses sans fil et les perceuses DD 350-CA et DD 500-CA.

    Photo d’application de la carotteuse sans fil DD 150-U-22 avec le foret carottier SPX A speed. Carottage humide manuel dans le béton.
    CONTRÔLE DU COUPLE

    Protection contre les rebonds

    Le système anti-torsion (ATC) arrête la carotteuse si la couronne se bloque, ce qui réduit les risques de blessures. L'ATC est disponible sur les modèles sans fil DD 150-U-22, DD 110-U-22 et DD 110-D-22.

    DD 150-U (ou) carottage de trous de passage avec l’unité d’avance automatique Cut Assist.
    GAIN DE TEMPS

    Démarrages plus faciles et détection des barres d'armature

    Sur toutes nos carotteuses équipées d'un système de démarrage électronique.

    Carottage dans la maçonnerie avec la DD 150-U
    MOINS DE POUSSIÈRE

    Gestion intégrée de la poussière

    Travaillez plus proprement et limitez l'exposition à la poussière grâce à nos systèmes de dépoussiérage intégrés (DRS) qui éliminent la poussière pendant le carottage. Disponibles sur toutes les carotteuses sans fil et sur la carotteuse filaire DD 150-U.

    Les moteurs sans charbons à couple élevé et les transmissions électroniques offrent plus de puissance, moins de temps d'arrêt et un contrôle plus souple.
    AVEC OU SANS-FIL

    Choisissez la source d'énergie la plus adaptée

    SANS-FIL

    Avec une seule charge*


    Jusqu'à
    5
    trous dans un mur non porteur*
    Ø102 mm, carottage assisté

    Max
    1
    trou dans un tuyau d'évacuation*
    Ø250 mm, carottage manuel

    FILAIRE

    Quand utiliser le filaire ?


    Besoin de plus de 4 batteries par jour ?
    Passer au filaire

    * Basé sur des tests internes effectués avec le carottier sans fil DD 150-U-22 :

    Carotteuse DD 150-U-22 sans-fil, équipée d’inserts optimisés et d’une batterie B 22-290. Cloison non porteuse en béton armé de 156 mm d’épaisseur, renforcée par une armature de 16 mm. Conduite d’égout Ø1 m, épaisseur 120 mm, sans renfort. Les conditions sur chantier (température, humidité, niveau de poussière, matériaux) peuvent fortement influencer la quantité de travail réalisable avec une seule charge.

    «Les carotteuses Hilti sont tellement faciles à utiliser que nos nouveaux collaborateurs sont tout de suite opérationnels»

    Agrandissez votre parc d'outils

    FAQ | Questions fréquentes sur nos carotteuses diamant

    Icône de garantie de l’outil
    GARANTIE LIMITÉE DE 20 ANS

    Matériaux et fabrication

    Pour la quasi-totalité de nos outils, nous nous engageons à réparer ou à remplacer les pièces qui se brisent en raison d'un défaut de matériaux ou de fabrication pendant 20 ans (2). Toute autre réclamation est exclue.

    Icône de couverture de l’usure
    Couverture de 2 ans contre l’usure

    Couverture des frais

    Nous réparons gratuitement la plupart des outils pendant 2 ans à compter de la date d'achat. Cela comprend les pièces de rechange, la main-d'œuvre et les frais d'expédition. Après la période de couverture sans frais, les réparations sont à votre charge et vous bénéficiez d'un tarif de réparation à prix fixe, selon le modèle (3).

    Icône de délai de réparation de l’outil
    DÉLAI DE RÉPARATION DE 3 JOURS

    Réparations en 3 jours

    Vous recevrez généralement votre outil dans les trois jours suivant la commande d'une réparation. Nous irons même chercher votre outil cassé sur votre chantier et le renverrons au même endroit (4).

    Carottage manuel jusqu'à Ø162 mm :

    Pour un travail plus rapide et une plus grande mobilité lorsqu'il s'agit de percer à la main des trous de Ø12-162 mm dans la maçonnerie, utilisez la carotteuse DD 110-D-22.

    Carottage manuel et sur bâti jusqu'à Ø162 mm :

    Utilisez-la pour des travaux tels que le carottage pour l'installation d'ancrages et de barres d'armature, l'installation d'ancrages et de barres d'armature ou les trous de passage de taille moyenne. Pour de meilleurs résultats, utilisez nos SPX-A speed et SPX-L, conçus pour des trous de Ø12-162 mm.

    Forage manuel et sur bâti jusqu'à Ø250 mm :

    La carotteuse DD 150-U-22, alimentée par batterie, vous permet de réaliser des forages à la main (jusqu'à Ø250 mm) et sur bâti (jusqu'à Ø162 mm) dans toute une gamme de matériaux de base, y compris le béton et la maçonnerie.

    Ce modèle est idéal pour le carottage manuel de trous jusqu'à Ø250 mm pour des applications telles que les tuyaux d'égout de grand diamètre, les cheminées et les installations de poêles. Pour de meilleurs résultats, utilisez nos trépans extra-larges SPX-L.

    Carottage sur bâti pour des trous jusqu'à Ø162 mm :

    Si vous avez besoin d'une carotteuse classique pour réaliser des trous de taille moyenne à grande dans le béton armé, nous vous recommandons la DD 160-22.

    Avec sa taille compacte, la DD 160-22 est idéale pour travailler dans les espaces restreints et les endroits difficiles d'accès.

    Pour de meilleurs résultats, nous vous conseillons la batterie B 22-290. Si vous préférez la maçonnerie, vous pouvez également utiliser les batteries B 22-190.

    Oui, elle est compatible avec deux supports de perceuse :

    • DD-ST 22 110/150/160. Il s'agit d'une plaque de base compacte à ancrage unique. La fixation de la pompe à vide est possible grâce à la ventouse supplémentaire DD-ST 120/160 VBP. Le carottage angulaire n'est pas possible.

    • DD-ST 150-U CTL. Il s'agit du support du DD 150-U câblé. Il s'agit d'une plaque d'ancrage et d'aspiration combinée. Le carottage angulaire est possible.

    Il faut utiliser des chevilles M16 HKV.

    Non. Le moteur est le même dans tous les modèles sans fil - DD 150-U-22, DD 110-U-22, DD 110-D-22 et DD 160-22. Cependant, la plage de vitesse des outils est différente afin de couvrir différentes plages d'application.

    Non. Les deux corps d'outils ont le même poids. Cependant, la plage de vitesse des outils est différente afin de couvrir différentes gammes d'applications.

    Notez également que le système DD 110-D-22 est plus léger parce qu'il n'a pas de connecteur avec le support de forage et que sa poignée latérale simple est également légèrement plus légère.

    Commander maintenant

    Notes

    (1) Chiffre de 2024

    (2) Garantie constructeur : les défauts de fabrication de votre appareil sont pris en charge par Hilti pendant toute la durée de vie de la machine. Les droits légaux impératifs du client en matière de garantie demeurent applicables.

    (3) Couverture sans frais : Sauf indication contraire figurant dans la documentation jointe aux produits Hilti, la garantie de Hilti est limitée aux défauts survenus dans les douze (12) mois suivant la livraison des pièces et produits.

    Veuillez noter que les dommages résultant d’un usage abusif ou d’une utilisation non conforme au manuel d’utilisation de l’outil ne sont pas couverts et seront facturés. Les consommables suivants sont exclus de la période de couverture sans frais et leur réparation ou remplacement sera à la charge du client.

    À l'exception des appareils suivants, qui sont couverts par une garantie d'un an : AG 125-13S 04, AG 125-15DB 04, AG 125-19SE 04, AG 125-20D 01, AG 125-20SE 01, AG 125-8SE 05, AG 150-20D 01, AG 150-20SE 01, AG 230-24D 04, AG 230-27DB 04, DSH 600-X 01, DSH 700 02, DSH 700-X 03, DSH 700-X 04, DSH 900 02, DSH 900-X 03, DSH 900-X 04, DSH-P 01, DX 860-ENP 01, DX 9-ENP 01, P 3500 01, P 8000 D 01, SD 5000 01, SD-M 1 02, SD-M 2 02, SMD 57 02, SME 02, ST 1800 01, ST 2500 01, TE DRS-3000 01, TE DRS-4/6 01, TE DRS-4-A 01, TE DRS-6-A 02, TE DRS-B 01, TE DRS-C 01, TE DRS-H 01, TE DRS-Y 01, UD 16 01, UD 30 01, UH 700 01.

    Cette liste n’est pas limitative, et peut être mise à jour par Hilti. Nous vous invitons à contacter le Service Client de Hilti pour toute information complémentaire.

    (4) Délai de réparation de 3 jours : Grâce à un processus de réparation entièrement maîtrisé en interne, notre service est particulièrement efficace : nous faisons tout pour vous retourner votre outil au plus vite, généralement sous trois (3) jours. A noter que cela varie selon le type d’outil et que ces délais ne sont garanties. Dès lors, toute réclamation en cas de durée de réparation plus longue est exclue. Hilti ne saurait être tenue responsable des dommages ou pertes causés par une livraison tardive de l’outil réparé.

    Obtenez votre carotteuse