Burins et outils de pose pour tiges
Plus d'impact à chaque coup.


Burinage et mise à nu des fers d'armature

Écaillage et rainurage

Applications spéciales
Pourquoi choisir des burins Hilti ?


Conçu pour une meilleur productivité
Des burins optimisés pour chaque application, offrant plus de productivité et une durée de vie prolongée.

Forgé par l’expérience
Pionniers des burins polygonaux, nous concevons, développons, testons et fabriquons nos burins en interne.

Fabriqué pour une qualité durable
Notre acier de haut de gamme et la trempe par induction réduisent l’usure, le matage et la casse des burins.
Burins Hilti
Conçus pour briser le béton. Pas pour céder.
Quel burin choisir ?

Burins plats
Nos burins FlatPoint vous permettent de percer et de casser avec le même burin. Parce que vous bénéficiez du contrôle d'un burin plat avec la rapidité d'un burin pointu, il n'est pas nécessaire de changer de burin en cours de travail.
Leurs pointes, nervures et côtés contribuent à créer des fissures rapidement. La forme droite et les canaux d'évacuation des poussières minimisent les risques de blocage. Et le profil de travail ultra-durci est conçu pour conserver sa forme, vous évitant ainsi de devoir le réaffûter.

Burins pointus
Nos burins à pointe ont une pointe extra-acérée pour un écaillage des murs et un enlèvement de surface plus rapides. Ils sont également conçus pour être ultra-robustes pour les travaux de dégagement des fers d'armature, tandis que les canaux d'évacuation des poussières contribuent à minimiser les blocages.
Lorsque la pointe s'use, il suffit de l'affûter avec une meuleuse d'angle sur le chantier et de continuer à travailler sans pratiquement aucune perte de performance.

Burins spatule
Vous avez besoin d'un décapage efficace des surfaces en béton ? Nos burins à écailler Ultimate sont conçus pour l'écaillage, l'élimination des excès de béton ou des infiltrations, et le rainurage des sols ou des murs — avec un profil polygonal qui aide à maintenir le tranchant à plat pour des résultats constants et une longue durée de vie.

Burins pour applications spéciales
Pour les travaux moins fréquents qui doivent néanmoins être réalisés dans les règles de l'art, notre large gamme de burins Premium est conçue pour optimiser votre productivité au quotidien.
Choisissez des burins adaptés à vos tâches : ragréage, lissage, grattage, enfoncement de tiges et bien plus encore.
Burins plats : Percez jusqu'à 30 % plus vite
Tirez le meilleur parti de vos outils Hilti
Choisissez le bon burin pour votre application
FAQ

Ultime
Optimisé pour les burins Hilti et les burins de démolition afin de tirer le meilleur parti de votre outil
Meilleur choix pour les applications quotidiennes de démolition, de bouchardage et de décalaminage en charge lourde
Durée de vie du burin la plus longue de la gamme Hilti

Premium
Pour une large gamme de travaux occasionnels
Conçu pour fonctionner de manière fiable avec les outils Hilti

Standard
Une solution de remplacement intelligente pour les applications clés quand le budget est serré
Conçu pour assurer le bon fonctionnement de vos outils Hilti à fort impact
Un entretien approprié vous permet de tirer le meilleur parti de vos burins.
Outre l'affûtage (voir ci-dessous), la technique est également importante :
Laissez l'outil faire le travail. Une force excessive augmente l'usure sans améliorer la vitesse.
Ne pas utiliser le burin comme levier. Cela peut plier ou casser la tige.
Appliquez une pression régulière et contrôlée.
Faites pivoter le burin dans le mandrin autant que possible pour assurer une usure uniforme.
Entretien de l'emmanchement
Nous recommandons de toujours nettoyer et graisser l'emmanchement avant d'insérer votre burin dans l'outil. Cela réduit la chaleur et les frottements à l'intérieur du mandrin, contribuant à prolonger la durée de vie du burin et de l'outil.
La réponse dépend du type de burin — car différents burins sont conçus pour maintenir leurs performances de différentes manières :
Conception double action Aucun affûtage n'est nécessaire et nous ne le recommandons pas. Avec une pénétration adéquate (min. 5 cm), le burin conserve son profil de travail fonctionnel pendant l'utilisation. La pointe peut sembler légèrement émoussée après 1 à 2 heures — c'est normal. Les burins polygonaux cassent efficacement grâce à leurs flancs/profil de travail, et non grâce à une pointe tranchante. L'affûtage peut réduire la dureté de l'acier et entraîner une usure accrue, des performances réduites et une durée de vie plus courte.
Pointe super tranchante Peut être réaffûté sur site avec une meuleuse d'angle ou une meuleuse à bande, sans pratiquement aucune perte de performance (profil de travail trempé à l'air).
Burins standard : Peut être réaffûté par un professionnel (p. ex., forgeron) grâce à un forgeage et un revenu appropriés. En général, 2 à 3 affûtages avant la fin de vie.
Pour plus de détails, consultez le guide d'affûtage des burins applicable. [link to Guideline when available]
La trempe par induction est une méthode permettant de modifier la microstructure et d'obtenir ainsi des valeurs de dureté spécifiques dans les différentes zones du burin. Cela garantit une robustesse optimale, évite les ruptures prématurées et offre une résistance à l'usure maximale dans la zone de travail et à l'emmanchement. Ces zones sont conçues pour être très résistantes à l'usure, tandis que l'intérieur du burin présente un noyau plus souple, conçu pour rester plus flexible.
Cet équilibre est essentiel. Une surface dure contribue à ralentir l'usure et le matage, tandis qu'un noyau plus souple permet au burin de supporter des impacts répétés sans se fissurer ni se casser. L'objectif est d'obtenir un burin qui conserve sa forme sous charge sans devenir fragile.
L'emmanchement est l'endroit où toute l'énergie d'impact de l'outil pénètre dans le burin. Les burins Hilti utilisent des emmanchements trempés et légèrement convexes pour contribuer à transférer efficacement cette énergie dans le corps du burin.
Cette forme contribue également à répartir les charges de manière plus uniforme à l'intérieur du mandrin de l'outil. Cela réduit l'usure locale et contribue à protéger l'interface entre l'outil et l'insert, ce qui favorise des performances plus constantes dans le temps.
L'objectif est à la fois de prolonger la durée de vie du burin et de maintenir des performances stables sur l'ensemble du système outil-insert.
Oui, à condition d'utiliser un marteau rotatif équipé d'un mode burinage.
Les marteaux rotatifs (combinés) peuvent être utilisés pour des travaux légers de burinage, comme le décapage de surface, la réalisation de petites saignées ou la démolition de matériaux peu épais.
Associés au burin SDS adapté, ils offrent précision et contrôle pour les travaux ponctuels.Pour les applications intensives ou les travaux de démolition prolongés, un burineur dédié reste la solution recommandée pour bénéficier de performances et d'une productivité optimales.
Non. Les burins BullPoint sont conçus pour le burinage correctif et la mise à nu des fers d'armature, où le béton est retiré couche par couche. Leur pointe droite et acérée peut être réaffûtée sur site (par exemple avec une meuleuse d'angle ou à bande) et est conçue pour résister aux contacts fréquents avec les fers d'armature. Les burins FlatPoint (polygonaux), en revanche, sont conçus pour la démolition — enfoncés dans le béton pour créer rapidement des fissures permettant une rupture rapide et contrôlée.
Remarques :
*Basé sur des tests internes avec :
Burineur sans fil Hilti TE 1000-22 TE-S, batterie B290-22 et burin TE-SX FP FlatPoint. Les dalles en béton utilisées lors des tests étaient non armées C30/37 GK32 avec une taille de 800 × 500 × 200 mm. Notez que les conditions du chantier, telles que la température, l'humidité, les niveaux de poussière et les matériaux travaillés, peuvent affecter considérablement la vitesse d'exécution et la quantité maximale de travail pouvant être effectuée sur une seule charge de batterie.