NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant
Prokit

Caisse PKC 37-O

Code article : 2441669

Grand coffret avec une capacité de 9,5 gal | 37 l, résistant aux chocs et doté d'un système d'emboîtement permettant de l'utiliser d'une seule main (système de rangement modulaire ProKit)

  • Taille: L
  • Dimensions (LxlxH): 378 x 545 x 279 mm
  • Dimensions internes: 288 x 498 x 259 mm

Les clients ont également recherché Prokit.

Créez votre propre système de stockage ProKit

Découvrez des possibilités infinies grâce à nos solutions de rangement modulaires ProKit.

Construisez le vôtre

Choisir les options

Conditionnement
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
69,00 EUR
69,00 EUR
/
1 Pièce(s)

Données techniques

Taille
L
Dimensions (LxlxH)
378 x 545 x 279 mm
Dimensions internes
288 x 498 x 259 mm
Compatible avec Prokit
Oui
Types
Caisses
Poids
3.54 kg

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Rangement modulaire tout-en-un – avec une capacité de charge de 75 lb et un volume de rangement de 9,5 gal, le coffret ProKit XL vous permet de préparer à l'avance tous vos outils, accessoires et consommables nécessaires pour gagner du temps sur le chantier
  • Rangement modulaire tout-en-un – avec une capacité de charge de 34 kg et un volume de rangement de 37 l, le coffret ProKit XL vous permet de préparer à l'avance tous vos outils, accessoires et consommables nécessaires pour gagner du temps sur le chantier
  • Suivi et gestion intelligents – suivez votre coffret et son contenu avec les étiquettes Bluetooth® ON!Track et ajoutez ProKit au reste de votre équipement dans Hilti Fleet Management
  • Durable et robuste – fabriqué avec des polymères résistants aux chocs pour supporter les conditions de chantier les plus difficiles
  • Fait partie du système de rangement modulaire ProKit – emballez, empilez et suivez tous vos outils et accessoires de construction grâce à notre système de rangement emboîtable, vous permettant de rester organisé et préparé pour la journée à venir.

Applications

  • Rangement et transport de vos outils, accessoires et consommables Hilti sur le chantier
  • Connexions par emboîtement entre d'autres coffrets et organiseurs compatibles ProKit
  • Connexions suspendues avec les chariots et supports muraux compatibles ProKit
  • Pour aérer, égoutter ou sécher vos outils et équipements de chantier
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Chat

Chat

Chat
Demande de rappel

Demande de rappel

Demande de rappel