5 étapes pour améliorer votre performance en découpe du métal
La méthode la plus efficace pour couper le métal consiste à utiliser des outils dédiés, comme une scie circulaire à métaux ou une scie à ruban. Ils permettent de réduire le coût par coupe jusqu'à 75 % et d'augmenter la productivité jusqu'à 79 %. En choisissant l'outil adapté à chaque application, vous optimisez vos performances et en réduisant les coûts. Ce guide vous aide à sélectionner les bons outils et les meilleures pratiques pour améliorer l'efficacité de vos travaux de découpe du métal.

1. Pourquoi choisir le bon outil de découpe du métal est essentiel

Jusqu’à 75 % d’économies par coupe
Chaque coupe impacte votre marge. Avec une scie à ruban, vous passez de 0,60 € à 0,14 € par coupe sur un tube acier Ø35 mm (épaisseur 4 mm). Pour un même travail, le coût est divisé par plus de quatre. Multipliée sur des centaines de coupes, cette différence a un impact direct sur la rentabilité de vos chantiers.

Jusqu’à 79 % plus rapide
Le temps, c’est du chiffre d’affaires. Sur 100 coupes, une scie circulaire à métaux est jusqu’à 79 % plus rapide qu’une meuleuse d'angle, et une scie à ruban est 39 % plus rapide. Résultat : plus de coupes par jour, des délais raccourcis et des équipes plus productives.

Moins d’arrêts, plus de performance
Chaque arrêt vous coûte du temps et de l’argent. La meuleuse d'angle reste un outil polyvalent pour de nombreuses applications. En revanche, pour les travaux répétitifs de découpe du métal, un outil dédié réduit les changements de disques, limite les interruptions et permet à vos équipes de travailler de manière plus fluide et efficace.

2. Les avantages de la découpe à froid
La découpe à froid simplifie vos opérations : moins de contraintes administratives, moins de risques et davantage de temps consacré au chantier.
Travaillez sans permis feu : Évitez les procédures administratives et les contraintes liées aux travaux générant chaleur et étincelles.
Réduction des coûts de main-d'œuvre : Plus besoin à la surveillance incendie pendant vos découpes.
Sécurité renforcée : Moins d'étincelles, moins de risques de brûlure, moins d'EPI nécessaires.
Obtenez des coupes plus propres : Faites des coupes précises qui ne nécessitent ni reprise ni regalvanisation des surfaces.
3. Découvrez nos outils incontournables pour la découpe du métal
Nouveau

Multitool SMT 6-22 carton
351 €
ou 11,94 € en location longue durée Fleet
Nouveau

Scie sabre SR 6-22
519 €
ou 21,16 € en location longue durée Fleet
Nouveau

Scie circulaire sans fil SC 4MR-22
529 €
ou 21,45 € en location longue durée Fleet
Nouveau

Scie circulaire sans fil pour métal SC 6ML-22
689 €
ou 29,05 € en location longue durée Fleet
Nouveau

Scie à ruban à coupe profonde SB 6-22
779 €
ou 27,09 € en location longue durée Fleet
Nouveau

Coupe tiges filetées sans fil STR 4-22
879 €
ou 32,51 € en location longue durée Fleet
Nouveau

Cisaille sans fil SSH 6-22 pour métal
1 199 €
ou 42,10 € en location longue durée Fleet
Nouveau

Grignoteuse sans fil SPN 6-22 RN
1 209 €
ou 41,99 € en location longue durée Fleet

4. La sécurité avant tout
Le bon outil ne permet pas seulement de travailler plus vite : il contribue aussi à protéger vos équipes au quotidien.
Sécurité des disques
Comme pour tout outil de coupe, l'état des consommables est essentiel. Un disque endommagé ou fissuré constitue un facteur de risque important avec une meuleuse d'angle et peut provoquer des blessures graves aux mains, aux bras ou aux jambes. En optant pour des scies circulaires ou à ruban, vous bénéficiez de protections intégrées grâce aux carters de protection, et de vitesses de rotation maîtrisées pour sécuriser chaque coupe.
Maîtrise de la poussière
La poussière n’est pas qu’un inconfort, c’est un risque pour la santé. Contrairement aux meuleuses souvent mal équipées, les scies circulaires intègrent des systèmes d’aspiration efficaces pour un environnement de travail plus propre et plus sûr, sans dépendre d’accessoires aléatoires.
Réduction des vibrations
Les vibrations limitent votre temps de travail et fatiguent vos équipes. Avec une meuleuse d'angle (5 m/s²), la durée d'utilisation quotidienne est limitée à environ 2 heures¹. Une scie à ruban (0,8 m/s²) ou une scie circulaire (0,5 m/s²) génère beaucoup moins de vibrations, ce qui permet de travailler plus longtemps, avec davantage de confort et de productivité.
(1) Conformément à la directive européenne 2002/44/CE.

5. Localisez gratuitement vos nouveaux outils de découpe
Vous avez ajouté de nouveaux outils à votre parc machines ? Avec ON!Track, gardez une visibilité en temps réel sur l'ensemble de vos équipements, au bureau comme sur le chantier, quelle que soit leur marque.
ON!Track vous permet de :
Localiser vos équipements en temps réel depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur.
Centraliser tous vos documents, historiques de maintenance, certifications et contrôles de conformité, avec des alertes avant leur échéance.
Optimiser votre parc machines en identifiant les équipements sous-utilisés et en limitant les stocks inutiles.
Planifier les maintenances et les réparations avant qu'une panne ne survienne.
Que vous soyez déjà client Fleet Management ou que vous découvriez nos solutions de gestion de parc matériel, contactez votre responsable commercial Hilti pour trouver la solution ON!Track la mieux adaptée à votre activité.
FAQ | Questions fréquentes
Le choix dépend principalement du matériau à couper et du type de coupe souhaité.
Scie circulaire à métaux : idéale pour les coupes rapides et droites dans les profilés acier, tubes, rails et tôles.
Scie à ruban : recommandée pour les matériaux plus épais, les tubes, les tiges filetées et les coupes précises avec très peu d'étincelles.
Coupe-tige filetée : spécialement conçu pour réaliser des coupes propres, sans bavures.
Grignoteuse ou cisaille à tôle : idéale pour découper les tôles sans les déformer.
Scie sabre : adaptée aux travaux de démolition ou aux découpes dans des zones difficiles d'accès.
L'utilisation d'un outil dédié permet d'améliorer la vitesse de coupe, la précision et la productivité par rapport à l'utilisation d'un seul outil pour toutes les applications.
Cela dépend de votre application. Les meuleuses d'angle et les outils de découpe dédiés présentent chacun leurs avantages.
Les scies circulaires et scies à ruban sont spécialement conçues pour la découpe du métal. Elles offrent généralement une vitesse de coupe plus élevée, des coupes plus droites et plus précises, éviter l’ébavurage, moins d’étincelles et moins de chaleur et un coût de consommables plus faible.
La meuleuse d'angle reste idéale pour le meulage, les travaux de finition ou les découpes occasionnelles. En revanche, pour des opérations répétitives, les outils spécialisés sont généralement plus performants.
Les outils de découpe métal Hilti peuvent couper une large gamme de matériaux, notamment :
Acier de construction
Acier inoxydable
Acier carbone
Aluminium
Fonte
Métaux non ferreux
Tiges filetées
Tubes et profilés métalliques.
Par exemple, la scie à ruban SB 6-22 est conçue pour couper l’acier, l’inox, l’aluminium, la fonte et l’acier carbone.
La capacité maximale dépend du type d’outil.
Exemples typiques :
Scies circulaires pour métal (comme la Hilti SC 6ML-22 sans fil) : profondeur de coupe jusqu’à 60 mm
Scies à ruban grande capacité (comme la Hilti SB 6-22) : capacité de coupe jusqu’à environ 127 mm pour les tubes ou profilés
Ces capacités couvrent la plupart des matériaux courants sur chantier, comme les tubes acier, rails, conduits et profilés métalliques.
Oui. Les outils sans fil modernes, comme ceux de la plateforme Nuron, utilisent des moteurs à induction et des batteries haute capacité, offrant des performances comparables aux outils filaires.
Ils permettent de réaliser efficacement des travaux exigeants comme la découpe de tubes acier, de rails de support ou de profilés métalliques, en fournissant une puissance élevée et une autonomie prolongée, permettant des vitesses de coupe rapides et une utilisation continue sur les chantiers exigeants.
Le nombre de coupes dépend de plusieurs facteurs :
Type de matériau (acier, inox, aluminium…)
Épaisseur du matériau
Type de lame
Géométrie des dents
Technique de coupe
Pression exercée
Utilisées correctement, les lames carbure et les lames de scie à ruban de haute qualité permettent de réaliser plusieurs centaines de coupes avant leur remplacement.
La durée de vie varie selon :
La dureté du métal
L'épaisseur du matériau
La vitesse de coupe
La pression appliquée
Le choix de la lame
Avec une lame adaptée et une utilisation correcte, les consommables conservent leurs performances sur un grand nombre de cycles de coupe tout en réduisant le coût par coupe par rapport aux disques abrasifs.
Les outils de découpe du métal nécessitent peu d'entretien, mais quelques contrôles réguliers sont recommandés :
remplacer les lames usées,
nettoyer les copeaux métalliques sur l'outil et le carter,
vérifier l'alignement et le serrage de la lame,
contrôler les dispositifs de sécurité et l'état de la batterie,
maintenir les ouvertures de ventilation propres.
Les modèles sans charbon nécessitent généralement moins d'entretien que les anciennes générations d'outils.
Vous souhaitez prolonger la durée de vie de vos outils électroportatifs ? Consultez nos 19 conseils pour faire durer vos outils plus longtemps.
Garantie limitée de 20 ans : Pour presque tous nos outils, nous assurons la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses dues à des défauts de matériaux ou de fabrication pendant 20 ans². Les autres réclamations sont exclues.
Couverture de 2 ans contre l’usure : La plupart des outils sont réparés sans frais pendant 2 ans à compter de la date d’achat, incluant pièces, main-d’œuvre et transport. Passé ce délai, les réparations sont payantes, avec un coût plafonné³.
Réparations en 3 jours : Vous recevrez généralement votre outil dans les trois jours suivant votre demande de réparation. Nous pouvons même récupérer votre outil défectueux sur votre chantier et vous le ramener au même endroit⁴.
Notes
(1) Conformément à la directive européenne 2002/44/CE
(2) Garantie de 20 ans contre tout défaut de fabrication ou de matériau : La décision de réparer ou de remplacer l’outil, ou de rembourser le prix d’achat de l’outil, dans le cas où les pièces de rechange ne seraient pas disponibles, est laissé à la seule discrétion de Hilti. Les droits légaux impératifs du client en matière de garantie demeurent applicables.
(3) Couverture sans frais : Sauf indication contraire figurant dans la documentation jointe aux produits Hilti, la garantie de Hilti est limitée aux défauts survenus dans les douze (12) mois suivant la livraison des pièces et produits. Les outils suivants sont exclus de la période de couverture sans frais : AG 125-13S 04, AG 125-15DB 04, AG 125-19SE 04, AG 125-20D 01, AG 125-20SE 01, AG 125-8SE 05, AG 150-20D 01, AG 150-20SE 01, AG 230-24D 04, AG 230-27DB 04, DSH 600-X 01, DSH 700 02, DSH 700-X 03, DSH 700-X 04, DSH 900 02, DSH 900-X 03, DSH 900-X 04, DSH-P 01, DX 860-ENP 01, DX 9-ENP 01, P 3500 01, P 8000 D 01, SD 5000 01, SD-M 1 02, SD-M 2 02, SMD 57 02, SME 02, ST 1800 01, ST 2500 01, TE DRS-3000 01, TE DRS-4/6 01, TE DRS-4-A 01, TE DRS-6-A 02, TE DRS-B 01, TE DRS-C 01, TE DRS-H 01, TE DRS-Y 01, UD 16 01, UD 30 01, UH 700 01.
Cette liste n’est pas limitative, et peut être mise à jour par Hilti. Nous vous invitons à contacter le Service Client de Hilti pour toute information complémentaire.
Veuillez noter que les dommages résultant d’un usage abusif ou d’une utilisation non conforme au manuel d’utilisation de l’outil ne sont pas couverts et seront facturés. Les consommables suivants sont exclus de la période de couverture sans frais et leur réparation ou remplacement sera à la charge du client : pistons, amortisseurs et clips-ressorts pour outils à poudre, systèmes de lanceur et filtres pour scies à essence, filtres pour aspirateurs, mâchoires hydrauliques, lames et matrices pour outils hydrauliques. Cette liste n’est pas limitative, et peut être mise à jour par Hilti. Nous vous invitons à contacter le Service Client de Hilti pour toute information complémentaire.
(4) Délai de réparation de 3 jours : L’obligation principale de Hilti résidant dans la réparation de l’outil et non dans le temps alloué à celle-ci, Hilti s’efforcera de vous retourner vos outils dans le délai indiqué de trois (3) jours, sans que ces délais ne soient garantis. Dès lors, toute réclamation en cas de durée de réparation plus longue est exclue. Hilti ne saurait être tenue responsable des dommages ou pertes causés par une livraison tardive de l’outil réparé.