Nuron
Perforateur sans fil TE 4-22






Perforateur sans fil SDS Plus compact avec notre meilleur rapport poids-performance pour le forage au plafond (plateforme de batteries Nuron)
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie: 2.45 kg
- Plage de perçage à percussion optimale: 4 - 14 mm
- Énergie d'impact simple: 2.3 J
Les clients ont également recherché perceuse sans fil, perforateur sans fil, perforateur, TE or TE4.
Configurer votre kit


Corps de l'outil et boîte Inclus: 1x Hilti Graisse
Combien de kits voulez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net HT
769,00 EUR
Données techniques
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
2.45 kg
Plage de perçage à percussion optimale
4 - 14 mm
Énergie d'impact simple
2.3 J
Plage des diamètres du perçage à percussion
4 - 28 mm
Vitesse de rotation du perçage à percussion
1050 tr/min
Fréquence de percussion totale
5100 impacts/minute
Fonctionnalité
Système anti-torsion (ATC), Réduction Active de Vibrations (AVR), Jauge de profondeur, Perçage à percussion, Inverseur de sens de rotation, Lumière de travail DEL
Valeur de vibration triaxiale en perçage dans le béton (ah, HD)
12.3 m/s² 1
Niveau de puissance acoustique d'émission pondérée A
98 dB (A) 2
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
90 dB (A) 3
Système de récupération des poussières disponible
TE DRS-4/6, TE DRS-C, TE DRS-D, TE DRS-22
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
Documents
pdf Fiche de données de sécurité Hilti Grease (EN) [ 764.9 KB ]
pdf Fiche de données de sécurité Hilti Grease (FR) [ 863.8 KB ]
pdf Fiche de données de sécurité LI-ION-BATTERIES <100Wh (EN) [ 199 KB ]
pdf Fiche de données de sécurité LI-ION-BATTERIES <100Wh (FR) [ 252.3 KB ]
pdf Fiche de données de sécurité LI-ION-BATTERIES >100Wh (FR) [ 245.2 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Compact mais très performant – le meilleur équilibre entre rapport poids-puissance, vitesse de forage et volume de travail par charge parmi l'ensemble des perforateurs SDS Plus Hilti
- Vitesse de forage accrue – terminez votre installation plus rapidement grâce à 20 % de puissance supplémentaire fournie par le nouveau moteur à induction et les batteries Nuron révolutionnaires
- Plus de confort – avec un poids réduit, des poignées repensées, une lampe à LED et un meilleur équilibre, le perforateur sans fil TE 4-22 est très facile à manier lors du forage au plafond
- Dispositifs de sécurité complets – comprend le système anti-torsion (ATC) pour mieux vous protéger d'une rotation incontrôlable si l'embout se bloque
- Système de réduction active des vibrations (AVR) pour une utilisation de l'outil moins fatigante et une augmentation de la productivité quotidienne
Applications
- Forage et perçage à percussion dans le béton et la maçonnerie
- Forage au plafond dans le béton, par exemple pour la suspension des tuyaux et conduits, les installations électriques et de plomberie et les plafonds suspendus
- Forage presque sans poussière (système de récupération de la poussière intégré TE DRS-4/6 ou connecteur pour aspirateur TE DRS-C requis)
- Pose de chevilles et de chevilles à expansion femelle dans le béton (avec porte-embout TE-C et outil de pose en option)
Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.
Produits recommandés
Nuron

Batterie Li-ion 22 V polyvalente offrant un équilibre optimal entre poids, puissance et durée de fonctionnement pour l'utilisation avec les outils électriques Nuron
Nuron

Batterie Li-ion 22 V haute capacité, conçue pour améliorer les performances et l'autonomie des outils électroportatifs Nuron pour travaux semi-intensifs à intensifs
Nuron

Batterie Li-ion 22 V plus durable avec une durée de fonctionnement prolongée et une puissance de sortie plus élevée pour l'utilisation avec les outils Nuron
Services
Service de réparation HILTI
- Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
- Enlèvement et livraison efficaces, chez vous ou sur votre chantier, grâce à nos transporteurs partenaires
- Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge
Fleet Management
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.