Nouveau
Laser ligne vert PM 2-LG





Laser ligne vert avec 2 faisceaux haute visibilité pour le nivellement et l'alignement
- Précision: ±3 mm à 10 M
- Distance de fonctionnement max. (diamètre): 40 M (lignes), 100 M (lignes, avec récepteur)
- Durée de fonctionnement maximale: 8 h
Choisir les options
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net HT
À partir de 299,00 EUR
Données techniques
Précision
±3 mm à 10 M
Distance de fonctionnement max. (diamètre)
40 M (lignes), 100 M (lignes, avec récepteur) 1
Durée de fonctionnement maximale
8 h
Type de batterie
4 x 1.5 V (AA)
Plage d'auto-alignement à température ambiante
+/-4 °
Temps nécessaire pour l'auto-alignement
3 s
Angle horizontal d'ouverture
200 °
Angle vertical d'ouverture
160 °
Indice de protection IP
IP 54 (EN 60529)
Type de laser
Ligne
- La distance de fonctionnement peut être considérablement affectée par les conditions du chantier. Voir le mode d'emploi
Documents
pdf Mode d'emploi PM 2-LG (02), arabe, bulgare, cn, tchèque, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, hébreu, croate, hongrois, italien, japonais, kazakh, coréen, lituanien, letton, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, suédois, turc, ukrainien, chinois, serbe [ 6.6 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Une meilleure visibilité pour une meilleure productivité – les lasers à ligne verte vous offrent un faisceau 4 fois plus facile à voir que les lasers rouges en intérieur, ce qui vous permet de travailler sur des distances beaucoup plus longues sans interruption nécessaire pour réinstaller le laser
- Facilité d’utilisation extrême : un seul bouton pour passer entre les lignes verticales/horizontales/transversales, un bouton pour activer le récepteur
- Mode pente – vous pouvez verrouiller le balancier autonivelant de manière à utiliser ce laser ligne sur les lignes droites, quel que soit l'angle (en option, il est recommandé d'utiliser la pince à crabe PMA 93)
- Design pratique et robuste – boîtier compact avec tampons en caoutchouc pour mieux résister aux conditions de chantier et laser de classe 2 ne nécessitant aucune mesure de précaution particulière
- Alerte de batterie faible – évitez les temps d’arrêt inattendus en sachant à l’avance quand remplacer les batteries de votre ligne laser
Applications
- Alignement de rails pour cloisons sèches
- Alignement de plafonds suspendus
- Nivellement et alignement de tuyaux et de câbles
- Alignement et nivellement de portes et fenêtres
- Report de hauteurs
Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.
Produits recommandés
Consoles magnétiques, supports muraux et adaptateurs pour lasers multi-directionnels
Consoles magnétiques, supports muraux et adaptateurs pour lasers multi-directionnels