Prokit
Extracteur de poussière sans fil VC 4MX-22 PK T8 de classe M

Extracteur de poussière sans fil, compact et puissant compatible ProKit pour le raccordement aux outils électriques et les nettoyages de chantiers (à sec et à eau), cuve de 8 l (batterie Nuron)
- Capacité du réservoir: 8 l
- Source d'alimentation: Sans fil
- Niveau de puissance acoustique d'émission pondérée A: 92.47 dB (A)
Les clients ont également recherché Aspirateur.
Créez votre propre système de stockage ProKit
Découvrez des possibilités infinies grâce à nos solutions de rangement modulaires ProKit.
Construisez le vôtreChoisir les options
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net HT
650,70 EUR
650,70 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Capacité du réservoir
8 l
Source d'alimentation
Sans fil
Niveau de puissance acoustique d'émission pondérée A
92.47 dB (A) 1
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
Documents
pdf Mode d'emploi VC 4X-22 PK (01), arabe, bulgare, cn, tchèque, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, hébreu, croate, hongrois, italien, japonais, kazakh, coréen, lituanien, letton, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, suédois, turc, ukrainien, chinois, serbe [ 6.2 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Puissant mais compact – associez notre extracteur de poussière sans fil le plus puissant avec vos outils électriques afin de réduire la quantité de poussière pour une sécurité accrue et nettoyer vos chantiers plus efficacement
- Flexibilité – avec sa forme compacte, notre extracteur de poussière peut être utilisé avec des sangles de sac à dos en option pour une mobilité accrue
- Conception modulaire – il vous suffit de détacher le moteur de votre extracteur de poussière VC 4MX-22 et de le fixer à une cuve plus grande pour obtenir la capacité de stockage dont vous avez besoin
- Nettoyage automatique du filtre – permet de maintenir une aspiration élevée en éliminant la poussière du filtre afin de réduire le nombre d'interruptions du travail
- Démarrage automatique disponible en option – marche/arrêt de l'aspiration via télécommande Bluetooth®
Applications
- Extraction de la poussière de construction lors des travaux de perçage, de démolition et de meulage
- Aspiration à sec et à eau de la poussière de construction, extraction des poussières/copeaux de bois et des débris de béton provenant du forage/burinage
- Grande cuve en option avec trolley de transport permettant meulage du béton, extraction à eau, forage diamant à sec, ponçage et travaux légers de meulage/découpe/rainurage
- Interface compatible ProKit pour articles ProKit demi-largeur (ex. : sac, organiseurs, boîte à outils)
- Aspirateur de classe M – pour capturer 99,9 % de la poussière d’une taille de grain inférieure à deux microns
Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.
Produits recommandés
Nouveau

Activation par vibration et contrôle automatique pour la mise en marche/arrêt de votre extracteur Hilti en synchronisation avec l'outil électrique connecté
ProKit

Grand coffret demi-largeur avec une capacité de 4,5 gal | 18 l, résistant aux chocs, conforme à IP65 et doté d'un système d'emboîtement permettant de l'utiliser d'une seule main (système de rangement modulaire ProKit)
ProKit

Sac à outils de 14,5 pouces | 37 cm, conçu pour organiser et accéder rapidement à vos outils et accessoires (système de rangement modulaire ProKit)
ProKit

Organisateur demi-largeur avec cinq bacs résistant aux chocs, conforme à IP65 et doté d'un système d'emboîtement permettant de l'utiliser d'une seule main (système de rangement modulaire ProKit)