Rainureuse DCH 150-SL





Rainureuse pour murs/sols et l'installation de câbles, conduits ou tuyaux dans divers matériaux support
- Profondeur de coupe: 50 mm
- Largeur de coupe max.: 50 mm
- Diamètre du disque: 150 mm
Les clients ont également recherché rainureuse, rainurer, rainurage, découpe diamant or découper.
Choisir les options
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net HT
À partir de 1 399,00 EUR
Données techniques
Profondeur de coupe
50 mm
Largeur de coupe max.
50 mm
Diamètre du disque
150 mm
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
7.6 kg
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 7000 tr/min
Alésage
22.2 mm
Documents
pdf Mode d'emploi DCH 150-SL (01), arabe, bulgare, tchèque, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, hébreu, croate, hongrois, italien, kazakh, coréen, lituanien, letton, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, suédois, turc, ukrainien, serbe [ 5.6 MB ]
pdf Mode d'emploi DCH 150-SL, arabe, bulgare, cn, tchèque, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, hébreu, croate, hongrois, italien, japonais, kazakh, coréen, lituanien, letton, malais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, sarde, slovaque, slovène, suédois, thaï, turc, ukrainien, vietnamien, chinois, serbe [ 1.8 MB ]
pdf Mode d'emploi DC-D, DG-CW, DC-TP, russe, anglais, espagnol, français, portugais [ 3.1 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Rainureuse spécialement conçue pour une productivité maximale
- Permet de rainurer des rails jusqu'à 50 x 50 mm à l'aide de disques de rainurage de 150 mm
- Conception robuste et moteur durable pour une durée de vie plus longue
- Conception ergonomique de la poignée – pour une prise en main plus confortable et sécurisée quelle que soit la position de travail
- Pratiquement sans poussière lorsque utilisé avec un aspirateur Hilti compatible
Applications
- Rainurage jusqu'à 50 mm de profondeur et 50 mm de largeur sur tous les matériaux communément utilisés, tels que le béton, le silex, le calcaire, etc. (pour une utilisation avec des disques de rainurage de 150 mm)
- Installation de câbles, conduits et tuyaux
- Rainurage des murs
Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.
Produits recommandés
Extracteur de poussière très puissant pour le raccordement avec des outils électriques et des nettoyages de chantier (à eau et à sec), réservoir de 60 l
Extracteur de poussière très puissant pour le raccordement avec des outils électriques et des nettoyages de chantier (à eau et à sec), réservoir de 60 l
Alimentation électrique portable et temporaire avec une puissance et une capacité élevées pour l'utilisation avec des outils électriques pour travaux intensifs
Disque diamant Ultimate à technologie Equidist pour le rainurage dans différents matériaux support