Carotteuse DD 150-U












Carotteuse diamant polyvalente pour le carottage à main ou sur colonne de 8 à 162 mm (5/16 à 6-3/8") de diamètre
- Diamètres: 8 - 162 mm
- Matériau support: Béton, Béton armé, Asphalte, Maçonnerie
- Mode de fonctionnement: Système de forage à main et sur colonne
Les clients ont également recherché carotteuse beton, forage diamant beton, carotteuse decoupe beton, foreuse decoupe beton or carottage diamant.
Choisir les options
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net HT
À partir de 2 699,00 EUR
Données techniques
Diamètres
8 - 162 mm
Matériau support
Béton, Béton armé, Asphalte, Maçonnerie
Mode de fonctionnement
Système de forage à main et sur colonne
Puissance nominale
2200 W
Nombre de vitesses
3
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 840 tr/min; engrenage 2: 1640 tr/min; engrenage 3: 3070 tr/min
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
8.35 kg
Poids du système complet
22 kg
Dimensions (LxlxH)
516 x 129 x 159 mm
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
101 dB (A) 1
Vibr. tri. pour perçage dans le béton (à l'eau) avec couronne diamant A (ah, DD)
3.9 m/s²
Accessibilité dans les angles
53 mm
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
Documents
pdf Mode d'emploi DD 150-U (03), tchèque, danois, allemand, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, hébreu, hongrois, italien, lituanien, letton, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, russe, slovaque, suédois [ 17.3 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Moteur hautes performances à trois vitesses pour une vitesse de forage optimale
- Poignée latérale rotative à 360 degrés avec fonctions intégrées de gestion de la poussière et de l'eau
- Affichage des retours d'informations en temps réel avec niveau à bulle numérique, sélecteur de vitesse, fonction de commande de puissance, statistiques d'utilisation avancées et messages de service clairs
- Connectivité Bluetooth® avec le système de gestion de l'eau WMS 100
- Analyse en temps réel des statistiques d'utilisation par le biais de l'application ON!Track version gratuite
Applications
- Forage à eau sur colonne dans le béton pour les passages de tuyauteries, chemins de câbles ou gaines et l'installation de rails ou de barrières
- Forage à main à eau pour la pose de chevilles et de fers d'armature de grand diamètre
- Forage à main à sec dans la maçonnerie pour le passage de tuyauteries dans des installations de plomberie, chauffage et climatisation et pour l'installation de cheminées et de poêles
Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.
Produits recommandés
Réservoir d'eau alimenté par batterie pour la découpe/le carottage à eau (plateforme de batteries Nuron)
Une unité unique pour l'alimentation en eau de refroidissement ainsi que la collecte et la filtration des eaux usées des systèmes de forage au diamant
Couronne de forage Ultimate, longueur 430 mm, pour le carottage dans la maçonnerie de dureté faible/moyenne - pour outils <2,5 kW
Couronne de forage premium pour le carottage manuel dans tout type de béton – pour appareils de <2,5 kW
Services
Service de réparation HILTI
- Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
- Enlèvement et livraison efficaces, chez vous ou sur votre chantier, grâce à nos transporteurs partenaires
- Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge
Fleet Management
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.