NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant
Nouveau

Goujon HST4

Goujon HST4 M8x115 5-70 Code article : 2329051

Notre cheville à expansion la plus performante pour supporter des charges statiques et sismiques élevées dans le béton fissuré (acier au carbone)

  • Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
  • Configuration de la tête: Fileté extérieurement
  • Logiciel PROFIS: Oui

Choisir les options

Taille de la cheville
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Longueur de la cheville
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 65 mm
  • 70 mm
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 85 mm
  • 90 mm
  • 95 mm
  • 100 mm
  • 105 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 130 mm
  • 135 mm
  • 145 mm
  • 160 mm
  • 165 mm
  • 170 mm
  • 180 mm
  • 190 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 260 mm
Conditionnement
  • 5 pce(s)
  • 12 pce(s)
  • 20 pce(s)
  • 32 pce(s)
  • 40 pce(s)
  • 60 pce(s)
  • 72 pce(s)
  • 100 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
182,00 EUR
1,82 EUR
/
1 Pièce(s)

CHEVILLE À EXPANSION EN ACIER HST4

Déverrouillez votre productivité

Découvrez nos chevilles dernière génération avec une capacité de béton et des charges d'arrachement optimisées. Maximisez l'efficacité de vos platines et l'utilisation de vos chevilles pour une valorisation optimale de vos matériaux.

LES AVANTAGES DE LA CHEVILLE HST4

Productivité

  • Flexibles – Nos chevilles sont conçues pour une installation sûre à des profondeurs d'implantation variables, offrant à la fois productivité à faible profondeur et performances améliorées à grande profondeur. Avec une flexibilité dans les entraxes et les distances au bord, vous pouvez les adapter à vos besoins spécifiques.
  • Simplifiez et accélérez votre installation – avec notre gamme complète de chevilles, compatible avec nos outils à couple adaptatif. Plus besoin de nettoyer les trous de forage, vous pouvez installer rapidement et facilement nos chevilles.

Sécurité

  • Sécurité et fiabilité accrues  – grâce à notre cône d'expansion anti-rotation breveté, conçu pour éliminer les problèmes de rotation lors de l'installation de l'ancrage, garantissant ainsi une fixation plus fiable.
  • Fixation dans le béton fissuré et non fissuré  – requise pour la conformité au code du bâtiment.
  • Qualifié pour résister aux actions et charges sismiques  – La cheville HST4 offre une couverture complète des exigences de connexion critique C1 et C2 approuvées par l'ETA.
  • Qualifié pour résister aux actions et charges sismiques – la cheville HST4 assure une couverture complète des exigences de conception compatibles avec l'ACI.

 

Applications

  • Fixation de platines, mains courantes, systèmes de façades et supports mécaniques, électriques ou de plomberie sur béton
  • Fixation dans le béton fissuré et non fissuré pour la conformité au code du bâtiment
  • Qualifiée pour résister aux actions et charges sismiques ; pour une couverture complète des exigences de connexions critiques C1 et C2 homologuées par l'ATE
  • Adaptée aux environnements extérieurs et intérieurs secs
  • Avec grande tête de rondelle – adaptée aux trous surdimensionnés ou oblongs