Les fonctionnalités de connexion et d'achat seront disponibles dans quelques heures

Perforateurs

SDS-Max

Gagnez en puissance

Photo d’application du perforateur sans fil de cinquième génération TE 60-22. Application de perçage dans l’armature avec le foret TE-YD et la batterie B 22-290
Puissance constante

Forage

Pour vos applications : barres d’armature, ancrage, trous traversants.
Burinage du béton avec le perforateur sans fil TE 5-22
Contrôle

Burinage

Plus de précision, même sur les matériaux les plus durs.
Photo d’application : perforateur sans fil TE 50-22 de troisième génération utilisé pour la découpe de prises avec le foret TE-Y-BK et le système d’aspiration DRS-Y
Précision

Carottage

Créez des trous plus précis pour les pénétrations de tuyaux, les prises ou les lignes électriques.
Photo d’application : perforateur sans fil TE 50-22 de troisième génération, utilisé pour le perçage dans l’armature avec le foret TE-YD et le système d’aspiration DRS-Y
Impact

Démolition

Conçu pour percer le béton, la pierre et la maçonnerie dure.
Photo d’application du perforateur sans fil de cinquième génération TE 60-22. Application de perçage dans l’armature avec le foret TE-YD et la batterie B 22-290
Puissance constante

Forage

Pour vos applications : barres d’armature, ancrage, trous traversants.
Burinage du béton avec le perforateur sans fil TE 5-22
Contrôle

Burinage

Plus de précision, même sur les matériaux les plus durs.
Photo d’application : perforateur sans fil TE 50-22 de troisième génération utilisé pour la découpe de prises avec le foret TE-Y-BK et le système d’aspiration DRS-Y
Précision

Carottage

Créez des trous plus précis pour les pénétrations de tuyaux, les prises ou les lignes électriques.
Photo d’application : perforateur sans fil TE 50-22 de troisième génération, utilisé pour le perçage dans l’armature avec le foret TE-YD et le système d’aspiration DRS-Y
Impact

Démolition

Conçu pour percer le béton, la pierre et la maçonnerie dure.

    Conçus pour la productivité et la sécurité

    Perforateur SDS-Max Hilti TE 70-22
    Insertion de la batterie Nuron B 22-255 dans le perforateur TE 60-22 avant le début des travaux

    Plateforme sans fil Nuron

    Pour plus de productivité.

    Image du perforateur TE 60-22

    Système anti-torsion (ATC)

    Empêche le corps de l’outil de tourner de manière incontrôlable si la mèche se bloque.

    Image du perforateur TE 60-22 (05) utilisé, mettant en évidence le système AVR au niveau de la poignée

    Réduction active des vibrations (AVR)

    Améliore le confort et réduit la fatigue musculaire pour plus de productivité.

    Photo d’application : perforateur sans fil TE 60-22 de cinquième génération, utilisé pour la découpe de prises avec le foret TE-Y-BK et le système d’aspiration DRS-Y

    Système d'aspiration de poussière

    Réduction jusqu’à 97 % de la poussière fine pendant le perçage.

    Avec ou sans fil

    Choisissez la source d’alimentation la plus adaptée

    Vous application nécessitent de la mobilité ? L'alimentation électrique sur votre chantier est limitée ? Choisissez les marteaux rotatifs sans fil Hilti sur notre plateforme de batteries Nuron. Pour les applications en série continue où la mobilité n’est pas critique, les perforateurs filaires sont le meilleur choix.

    Sans fil

    Avec une seule charge*


    Jusqu'à
    22
    trous
    Ø22 mm, 22 cm de profondeur

    Filaire

    Quand utiliser le filaire ?


    Applications intensives sur site
    avec une alimentation stable

    * Basé sur des tests internes avec :

    Perforateur-burineur sans fil TE 70-22, Mèche TE-YX, 1 batterie Nuron B 22-290. Les conditions du chantier, telles que la température, l’humidité, le niveau de poussière et les matériaux travaillés, peuvent avoir une incidence significative sur la quantité maximale de travail réalisable avec une seule charge de batterie.

    «Durable. Léger. Puissant. Ces marteaux-piqueurs sans fil ne vont pas vous décevoir.»

    Agrandissez votre parc d’outils

    FAQ | Questions fréquentes sur les perforateurs SDS-Max

    Image de la batterie lithium-ion Nuron B 22-290

    Batterie

    Pour nos marteaux-piqueurs les plus performants, comme le TE 60, choisissez la batterie B 22-290 afin de bénéficier d’une autonomie optimale.

    C 8-22 chargeur

    Chargeur

    Le chargeur C 8-22 recharge vos batteries en 30 minutes.

    Foret pour perforateur

    Consommables

    Notre gamme de mèches Ultimate vous offre des perçages jusqu'à 30% plus rapides.

    Mèches pour le béton et la maçonnerie

    Mèches pour béton et maçonnerie

    SDS Plus (TE-C ou TE-CX) : Idéaux pour les petits perforateurs, ces forets sont conçus pour le perçage d’ancrages dans le béton, la maçonnerie et la brique.

    Burins pour perforateur

    Burins

    Pour la démolition, le burinage et le piquage dans le béton/la maçonnerie, utilisez des burins pointus/plats (TE-C/TE-Y). Les burins auto-affûtées (par exemple TE-CX SM) aident à réduire les temps d’arrêt.

    Inserts pour la gestion de la poussière sur perforateurs Hilti

    Gestion de la poussière

    Pour un chantier plus propre, connectez vos mèches creuses TE‑CD ou TE‑YD à un système d’aspiration Hilti : les trous sont nettoyés pendant le perçage, ce qui rend l’installation des barres d’armature plus fiable et réduit l’exposition à la poussière.

    Arrêt des forets de profondeur pour perforateur

    Mèche à butée

    Pour l’installation d’un ancrage à contre-dépouille HSC, utilisez des forets d’arrêt (par exemple, TE-C-HSC-B).

    1. Retirez la batterie ou débranchez-la

    Débranchez toujours les outils filaires ou retirez les piles des modèles sans fil avant de les nettoyer pour éviter toute activation accidentelle.

    2. Nettoyer l'outil

    Enlevez soigneusement la saleté tenace de l’outil.

    3. Nettoyer les bouches d'aération

    Nettoyez soigneusement les bouches d’aération, le cas échéant, avec une brosse sèche et douce.

    4. Nettoyer le boitier

    N’utilisez pas de produits de nettoyage contenant du silicone car ceux-ci peuvent endommager les pièces en plastique. Utilisez un chiffon sec et propre pour nettoyer les contacts du produit.

    1. Débranchez l’alimentation

    Débranchez toujours les outils filaires ou retirez les batteries des modèles sans fil avant de les ranger.

    2. Choisissez l’emplacement qui vous convient

    Rangez le produit et les batteries dans un endroit frais et sec où ils ne sont pas accessibles aux enfants ou aux personnes non autorisées. Ne laissez jamais les batteries à la lumière directe du soleil, sur des sources de chaleur ou derrière une vitre.

    4. Inspectez avant et après l’entreposage

    Vérifiez que le produit et les batteries ne sont pas endommagés.

    Icône de garantie de l’outil
    Garantie limitée de 20 ans

    Matériaux et fabrication

    Pour la majorité de nos outils, nous réparons ou remplaçons les pièces défectueuses liées à un défaut de fabrication ou de matériau pendant 20 ans (2). Toute autre réclamation est exclue.

    Icône de couverture de l’usure
    Couverture de 2 ans contre l’usure

    Couverture des frais

    Nous réparons gratuitement la plupart des outils pendant 2 ans à compter de la date d'achat. Cela comprend les pièces de rechange, la main-d'œuvre et les frais d'expédition. Après la période de couverture sans frais, les réparations sont à votre charge et vous bénéficiez d'un tarif de réparation à prix fixe, selon le modèle (3).

    Icône de délai de réparation de l’outil
    Délai de réparation de 3 jours

    Réparations en 3 jours

    Vous recevrez généralement votre outil dans les trois jours suivant la commande d’une réparation. Nous récupérerons même votre outil cassé sur votre chantier et le ramènerons au même endroit (4).

    Achetez maintenant

    Notes

    (1) Chiffre de 2024

    (2) Garantie de 20 ans contre tout défaut de fabrication ou de matériau : La décision de réparer ou de remplacer l’outil, ou de rembourser le prix d’achat de l’outil, dans le cas où les pièces de rechange ne seraient pas disponibles, est laissé à la seule discrétion de Hilti. Les droits légaux impératifs du client en matière de garantie demeurent applicables.

    (3) Couverture sans frais : Sauf indication contraire figurant dans la documentation jointe aux produits Hilti, la garantie de Hilti est limitée aux défauts survenus dans les douze (12) mois suivant la livraison des pièces et produits.

    Veuillez noter que les dommages résultant d’un usage abusif ou d’une utilisation non conforme au manuel d’utilisation de l’outil ne sont pas couverts et seront facturés. Les consommables suivants sont exclus de la période de couverture sans frais et leur réparation ou remplacement sera à la charge du client.

    À l'exception des appareils suivants, qui sont couverts par une garantie d'un an : AG 125-13S 04, AG 125-15DB 04, AG 125-19SE 04, AG 125-20D 01, AG 125-20SE 01, AG 125-8SE 05, AG 150-20D 01, AG 150-20SE 01, AG 230-24D 04, AG 230-27DB 04, DSH 600-X 01, DSH 700 02, DSH 700-X 03, DSH 700-X 04, DSH 900 02, DSH 900-X 03, DSH 900-X 04, DSH-P 01, DX 860-ENP 01, DX 9-ENP 01, P 3500 01, P 8000 D 01, SD 5000 01, SD-M 1 02, SD-M 2 02, SMD 57 02, SME 02, ST 1800 01, ST 2500 01, TE DRS-3000 01, TE DRS-4/6 01, TE DRS-4-A 01, TE DRS-6-A 02, TE DRS-B 01, TE DRS-C 01, TE DRS-H 01, TE DRS-Y 01, UD 16 01, UD 30 01, UH 700 01.

    Cette liste n’est pas limitative, et peut être mise à jour par Hilti. Nous vous invitons à contacter le Service Client de Hilti pour toute information complémentaire.

    (4) Délai de réparation de 3 jours : L’obligation principale de Hilti résidant dans la réparation de l’outil et non dans le temps alloué à celle-ci, Hilti s’efforcera de vous retourner vos outils dans le délai indiqué de trois (3) jours, sans que ces délais ne soient garantis. Dès lors, toute réclamation en cas de durée de réparation plus longue est exclue. Hilti ne saurait être tenue responsable des dommages ou pertes causés par une livraison tardive de l’outil réparé.

    Procurez-vous votre marteau perforateur SDS-Max