Perforateurs
Perforateurs
SDS-Max
Gagnez en puissance


Burinage

Carottage

Démolition
Conçus pour la productivité et la sécurité


Plateforme sans fil Nuron
Pour plus de productivité.

Système anti-torsion (ATC)
Empêche le corps de l’outil de tourner de manière incontrôlable si la mèche se bloque.

Réduction active des vibrations (AVR)
Améliore le confort et réduit la fatigue musculaire pour plus de productivité.

Système d'aspiration de poussière
Réduction jusqu’à 97 % de la poussière fine pendant le perçage.

Choisissez la source d’alimentation la plus adaptée
Avec une seule charge*


Quand utiliser le filaire ?

* Basé sur des tests internes avec :
Marteau perforateur sans-fil TE 60-22 Mèche TE-YX. Les conditions du chantier, telles que la température, l’humidité, les niveaux de poussière et les matériaux sur lesquels on travaille, peuvent affecter considérablement la quantité maximale de travail possible avec une seule charge de batterie.
Agrandissez votre parc d’outils
FAQ | Questions fréquentes

Batterie
Pour nos marteaux-piqueurs les plus performants, comme le TE 60, choisissez la batterie B 22-290 afin de bénéficier d’une autonomie optimale.

Chargeur
Le chargeur C 8-22 recharge vos batteries en 30 minutes.

Consommables
Notre gamme de mèches Ultimate vous offre des perçages jusqu'à 30% plus rapides.

Mèches pour béton et maçonnerie
SDS Plus (TE-C ou TE-CX) : Idéaux pour les petits perforateurs, ces forets sont conçus pour le perçage d’ancrages dans le béton, la maçonnerie et la brique.

Burins
Pour la démolition, le burinage et le piquage dans le béton/la maçonnerie, utilisez des burins pointus/plats (TE-C/TE-Y). Les burins auto-affûtées (par exemple TE-CX SM) aident à réduire les temps d’arrêt.

Gestion de la poussière
Pour un chantier plus propre, connectez vos mèches creuses TE‑CD ou TE‑YD à un système d’aspiration Hilti : les trous sont nettoyés pendant le perçage, ce qui rend l’installation des barres d’armature plus fiable et réduit l’exposition à la poussière.

Mèche à butée
Pour l’installation d’un ancrage à contre-dépouille HSC, utilisez des forets d’arrêt (par exemple, TE-C-HSC-B).
1. Retirez la batterie ou débranchez-la
Débranchez toujours les outils filaires ou retirez les piles des modèles sans fil avant de les nettoyer pour éviter toute activation accidentelle.
2. Nettoyer l'outil
Enlevez soigneusement la saleté tenace de l’outil.
3. Nettoyer les bouches d'aération
Nettoyez soigneusement les bouches d’aération, le cas échéant, avec une brosse sèche et douce.
4. Nettoyer le boitier
N’utilisez pas de produits de nettoyage contenant du silicone car ceux-ci peuvent endommager les pièces en plastique. Utilisez un chiffon sec et propre pour nettoyer les contacts du produit.
1. Débranchez l’alimentation
Débranchez toujours les outils filaires ou retirez les batteries des modèles sans fil avant de les ranger.
2. Choisissez l’emplacement qui vous convient
Rangez le produit et les batteries dans un endroit frais et sec où ils ne sont pas accessibles aux enfants ou aux personnes non autorisées. Ne laissez jamais les batteries à la lumière directe du soleil, sur des sources de chaleur ou derrière une vitre.
3. Ne stockez pas les batteries dans leurs chargeurs
Il est recommandé de débrancher les chargeurs et de retirer les batteries une fois la charge terminée, en particulier pour le stockage et le transport.
4. Inspectez avant et après l’entreposage
Vérifiez que le produit et les batteries ne sont pas endommagés.

Matériaux et fabrication
Pour la majorité de nos outils, nous réparons ou remplaçons les pièces défectueuses liées à un défaut de fabrication ou de matériau pendant 20 ans (2). Toute autre réclamation est exclue.

Couverture des frais
Nous réparons gratuitement la plupart des outils pendant 2 ans à compter de la date d'achat. Cela comprend les pièces de rechange, la main-d'œuvre et les frais d'expédition. Après la période de couverture sans frais, les réparations sont à votre charge et vous bénéficiez d'un tarif de réparation à prix fixe, selon le modèle (3).

Réparations en 3 jours
Vous recevrez généralement votre outil dans les trois jours suivant la commande d’une réparation. Nous récupérerons même votre outil cassé sur votre chantier et le ramènerons au même endroit (4).
Notes
(1) Chiffre de 2024
(2) Garantie constructeur : les défauts de fabrication de votre appareil sont pris en charge par Hilti pendant toute la durée de vie de la machine. Les droits légaux impératifs du client en matière de garantie demeurent applicables.
(3) Couverture sans frais : Sauf indication contraire figurant dans la documentation jointe aux produits Hilti, la garantie de Hilti est limitée aux défauts survenus dans les douze (12) mois suivant la livraison des pièces et produits.
Veuillez noter que les dommages résultant d’un usage abusif ou d’une utilisation non conforme au manuel d’utilisation de l’outil ne sont pas couverts et seront facturés. Les consommables suivants sont exclus de la période de couverture sans frais et leur réparation ou remplacement sera à la charge du client.
À l'exception des appareils suivants, qui sont couverts par une garantie d'un an : AG 125-13S 04, AG 125-15DB 04, AG 125-19SE 04, AG 125-20D 01, AG 125-20SE 01, AG 125-8SE 05, AG 150-20D 01, AG 150-20SE 01, AG 230-24D 04, AG 230-27DB 04, DSH 600-X 01, DSH 700 02, DSH 700-X 03, DSH 700-X 04, DSH 900 02, DSH 900-X 03, DSH 900-X 04, DSH-P 01, DX 860-ENP 01, DX 9-ENP 01, P 3500 01, P 8000 D 01, SD 5000 01, SD-M 1 02, SD-M 2 02, SMD 57 02, SME 02, ST 1800 01, ST 2500 01, TE DRS-3000 01, TE DRS-4/6 01, TE DRS-4-A 01, TE DRS-6-A 02, TE DRS-B 01, TE DRS-C 01, TE DRS-H 01, TE DRS-Y 01, UD 16 01, UD 30 01, UH 700 01.
Cette liste n’est pas limitative, et peut être mise à jour par Hilti. Nous vous invitons à contacter le Service Client de Hilti pour toute information complémentaire.
(4) Délai de réparation de 3 jours : Grâce à un processus de réparation entièrement maîtrisé en interne, notre service est particulièrement efficace : nous faisons tout pour vous retourner votre outil au plus vite, généralement sous trois (3) jours. A noter que cela varie selon le type d’outil et que ces délais ne sont garanties. Dès lors, toute réclamation en cas de durée de réparation plus longue est exclue. Hilti ne saurait être tenue responsable des dommages ou pertes causés par une livraison tardive de l’outil réparé.