NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant

Carotteuse : comment bien la choisir ?

24/08/2026
Hilti News
Temps de lecture: < 5 minutes
Mode d'emploi

Une carotteuse est l’outil idéal pour réaliser des perçages précis dans des matériaux variés comme le béton armé, le granit, l’asphalte, la pierre, la brique ou le bois. Mais comment choisir le bon modèle pour votre chantier ? Dans ce guide, découvrez les différents types de carotteuses, leurs applications et les critères essentiels pour trouver l’outil parfaitement adapté à vos besoins.

Qu’est-ce qu’une carotteuse et comment la choisir ?

La carotteuse est l'outil essentiel pour les professionnels du bâtiment et du génie civil. Conçue pour réaliser des ouvertures précises dans des matériaux résistants comme le béton, la brique ou la pierre, elle associe puissance et technologie de carottage diamant pour garantir des résultats propres et précis dans de nombreuses applications.

Que vous ayez besoin d’installer des canalisations, des câbles, des systèmes de ventilation ou de créer des traversées techniques, choisir la bonne carotteuse peut faire toute la différence sur le chantier. Avec l’outil adapté, vous bénéficiez d’un perçage précis, gagnez en efficacité et réalisez vos travaux en toute confiance.

Avant de choisir votre carotteuse, voici les principaux critères à prendre en compte :

Carotteuse ou perforateur ?
Ces deux outils peuvent être utilisés pour le perçage de la maçonnerie, mais la carotteuse est la solution idéale lorsque la précision est essentielle. Elle permet aux professionnels tels que les maçons, électriciens et chauffagistes de réaliser des ouvertures nettes et précises pour le passage de gaines, de tuyaux ou de câbles. Les carotteuses sont également couramment utilisées pour le carottage dans l’asphalte dans le cadre d’applications de génie civil. Si vous recherchez un perçage propre, maîtrisé et précis au millimètre près, la carotteuse est le choix adapté.

Type et fréquence d’utilisation
Le choix de la carotteuse dépend de la fréquence d’utilisation et du type de travaux réalisés. Pour des applications ponctuelles, une carotteuse manuelle offre davantage de flexibilité et de simplicité d’utilisation. Pour des travaux intensifs ou des projets de grande envergure, une carotteuse sur bâti apporte davantage de stabilité, de contrôle et de performance.

Voir nos carotteuses

Carotteuse portative ou sur colonne ?

L'installation d'une carotteuse sur colonne concerne principalement les modèles les plus lourds, utilisés pour réaliser des forages de diamètre important nécessitant une grande précision. Le bâti peut être installé verticalement ou horizontalement et fixé à l'aide de chevilles ou d'une ventouse avec une pompe à vide.

La fixation par chevillage reste toutefois la méthode la plus sûre et la plus efficace, car elle offre une excellente stabilité et permet de réaliser des forages précis. La fixation par ventouse est recommandée uniquement lorsqu'un chevillage n'est pas possible et sur une surface de travail lisse et non poreuse.

À l'inverse, les carotteuses portatives sont conçues pour être utilisées sans bâti. Plus légères et maniables, elles sont particulièrement adaptées aux forages de plus faible diamètre et aux applications nécessitant davantage de mobilité sur le chantier.

Carotteuse à sec ou à eau ?

La carotteuse à sec

Ce type de machine est surtout approprié pour percer des trous jusqu'à 200 mm, pour des applications peu intensives. Pour éviter la propagation de poussières et effectuer un travail propre, la carotteuse à sec est généralement raccordée à un aspirateur.

La carotteuse à eau

Elle est aussi bien adaptée pour effectuer des travaux en intérieur sur des bâtiments en cours de construction, percement pour les passages de gaine, climatisation, qu'en extérieur pour réaliser des trous de grand diamètre.

Généralement plus lourdes et plus puissantes, le carottage à sec permet de forcer jusqu'à 1500 mm pour les modèles les plus puissants. La carotteuse à eau est particulièrement appréciée des professionnels de la construction car elle offre un meilleur refroidissement, une meilleure durabilité et une vitesse de forage plus importante que la carotteuse à sec.

Deux avantages à l'utilisation de l'eau

  • Elle permet de refroidir la carotteuse et donc de préserver sa puissance et son efficacité sur une durée plus élevée

  • Au contact de la poussière, elle forme une pâte que l'on appelle laitance, qui renforce l'abrasivité de la couronne diamant.

Pour éviter la formation de cette boue indésirable sur les chantiers, on utilise un aspirateur de chantier pour aspirer la boue et garantir un travail propre.

Les solutions Hilti pour vos besoins en carottage diamant

Vous souhaitez choisir une carotteuse diamant autonome, sûre et simple d'utilisation ? Automatisez et simplifiez vos travaux et chantiers ! Découvrez les modèles de foreuses de la gamme Hilti. Vous préférez louer une carotteuse Hilti plutôt que de l'acheter ? Découvrez le Fleet Management, notre solution de location longue durée d'outils professionnels.

Carotteuse sans fil DD 150-U-22

Carotteuse sans fil DD 150-U-22

3 239 €

ou 93,22 € en location longue durée Fleet

Fonctionnalités uniques pour travaux légers et performance maximale avec les forets SPX-A dédiés.

Que ce soit dans le béton, la maçonnerie ou le bois, sur bâti ou à main, à sec ou sous eau, la DD 150-U-22 est idéal pour le forage diamanté, avec des caractéristiques uniques pour la productivité et la sécurité.

Carotteuse DD 150-U

Carotteuse DD 150-U

À partir de 2 879 €

ou à partir de 117,33 € en location longue durée Fleet

Carotteuse diamant polyvalente pour le forage sur colonne ou à main.

Commander

Carotteuse DD 250-CA

Carotteuse DD 250-CA

À partir de 4 529 €

ou à partir de 124,85 € en location longue durée Fleet

Carotteuse diamant pour charges lourdes.

Commander

Carotteuse DD 350-CA

Carotteuse DD 350-CA

À partir de 8 729 €

ou à partir de 240,81 € en location longue durée Fleet

Système de forage diamant pour charges lourdes.

Commander

Carotteuse DD 500-CA

Carotteuse DD 500-CA

À partir de 11 179 €

ou à partir de 296,34 € en location longue durée Fleet

Système de forage diamant haute performance triphasé.

Colonne DD-ST 150-U CTL

Colonne DD-ST 150-U CTL

1 829 €

ou à partir de 51,98 € en location longue durée Fleet

Colonnes de forage pour les carotteuses DD 150-U.

Système de gestion de l'eau DD-WMS 100

Système de gestion de l'eau DD-WMS 100

À partir de 2 149 €

ou à partir de 83,23 € en location longue durée Fleet

Unité pour l'alimentation en eau de refroidissement ainsi que la collecte et la filtration des eaux usées des systèmes de forage au diamant.

Commander

Unité d’avance automatique DD AF-CA

Unité d’avance automatique DD AF-CA

À partir de 5 589 €

ou à partir de 164,71 € en location longue durée Fleet

Unité d'alimentation automatique pour aider le processus de forage avec des systèmes de carottage diamant sur colonne.

Pompe à vide DD VP-U 230V

Pompe à vide DD VP-U 230V

À partir de 2 799 €

ou à partir de 74,01 € en location longue durée Fleet

Pompe à vide pour fixer les colonnes de carottage diamant.

Vous avez des questions sur le fonctionnement des carotteuses diamant ?

En savoir plus sur nos carotteuses

Souhaitez-vous tester le matériel ?

Contactez un expert diamant

Vous souhaitez améliorer vos compétences et apprendre à utiliser une carotteuse diamant en toute sécurité et efficacité ?

Découvrir les formations professionnelles Hilti