Buses, tuyaux flexibles et adaptateurs pour les applications à eau/à sec avec des aspirateurs de chantier, systèmes de gestion de l’eau, nettoyeurs haute pression et pulvérisateurs

28 produits

Filtres

Nouveau

Flexible AIC 200mmx7.5m sortie
Longueur
7500 mm
Largeur
200 mm

Nouveau

Flexible AIC 250mmx7.5m entrée
Longueur
7500 mm
Largeur
250 mm
Flexible WCS-S 2500
Longueur du tuyau
2550 mm
Pour utilisation avec
DCH 300-X, DSH 600-22, DSH 700-22, DSH 900-22, DST 20-CA
Flexible d'aspiration DD-WMS 100 ens
Description
Buses et tuyaux de rechange destinés aux systèmes de gestion de l’eau Hilti
Pour utilisation avec
DD-WMS 100
Flexible DWP 15-22
Description
Buses et tuyaux de rechange destinés aux systèmes de gestion de l’eau Hilti
Pour utilisation avec
DWP 15-22
Elément de liaison DWP 15-22 tuyau au ré
Description
Buses et tuyaux de rechange destinés aux systèmes de gestion de l’eau Hilti
Pour utilisation avec
DWP 15-22
Elément de liaison DWP 15-22 tuyau à out
Description
Buses et tuyaux de rechange destinés aux systèmes de gestion de l’eau Hilti
Pour utilisation avec
DWP 15-22
Flexible d'aspiration 27mmx3.5m antistat
Description
Buses et tuyaux de rechange destinés aux aspirateurs de chantier ou aspirateurs de poussière Hilti
Pour utilisation avec
VC 125-6, VC 125-9, VC 150-10 G01, VC 150-10 G02, VC 150-6 G01, VC 150-6 G02, VC 20H-X, VC 20L-X, VC 20M-X, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40H-X G02, VC 40L-X, VC 40M-X, VC 40-U (L/M)
Informations complémentaires sur les accessoires
Flexible antistatique
Flexible d'aspiration 36mmx5m
Description
Buses et tuyaux de rechange destinés aux aspirateurs de chantier ou aspirateurs de poussière Hilti
Pour utilisation avec
VC 150-10 G01, VC 150-10 G02, VC 150-6 G01, VC 150-6 G02, VC 20H-X, VC 20L-X, VC 20M-X, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40H-X G02, VC 40L-X, VC 40M-X, VC 40-U (L/M), VC 60-U
Flexible d'aspiration 36mmx4.65m antista
Description
Buses et tuyaux de rechange destinés aux aspirateurs de chantier ou aspirateurs de poussière Hilti
Pour utilisation avec
VC 125-6, VC 125-9, VC 150-10 G01, VC 150-10 G02, VC 150-10 X G05, VC 150-6 G01, VC 150-6 G02, VC 150-6 X G05, VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 300-17X, VC 40H-X ACD, VC 40H-X G02, VC 40H-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 40-U (L/M), VC 40-U(L/M)-Y, VC 60L-X, VC 60M-X, VC 60-U
Informations complémentaires sur les accessoires
Flexible antistatique
Suceur d'encoignures VC
Description
Buses et tuyaux de rechange destinés aux aspirateurs de chantier ou aspirateurs de poussière Hilti
Aucune donnée disponible
Suceur pour sols VC METALL 36CM
Description
Buses et tuyaux de rechange destinés aux aspirateurs de chantier ou aspirateurs de poussière Hilti
Informations complémentaires sur les accessoires
Comprend 1 ensemble de brosses et 1 jeu de lamelles en caoutchouc
Suceur d'encoignures VC 2D-22 & VC 5/75(
Description
Buses et tuyaux de rechange destinés aux aspirateurs de chantier ou aspirateurs de poussière Hilti
Pour utilisation avec
VC 2D-22, VC 5-22, VC 5-A22, VC 75-1-22, VC 75-1-A22
Suceur pour sols VC 2D-22 & VC 5/75(A)-2
Description
Buses et tuyaux de rechange destinés aux aspirateurs de chantier ou aspirateurs de poussière Hilti
Pour utilisation avec
VC 2D-22, VC 5-22, VC 5-A22, VC 75-1-22, VC 75-1-A22
Flexible d'aspiration VC 2L(PK)/2D/5(A)/
Description
Buses et tuyaux de rechange destinés aux aspirateurs de chantier ou aspirateurs de poussière Hilti
Pour utilisation avec
VC 2D-22, VC 5-22, VC 5-A22, VC 75-1-22, VC 75-1-A22
Flexible 32mm x 3m antistatique
Description
Buses et tuyaux de rechange destinés aux aspirateurs de chantier ou aspirateurs de poussière Hilti
Aucune donnée disponible
Flexible 32mm x 1.9m antistatique
Description
Buses et tuyaux de rechange destinés aux aspirateurs de chantier ou aspirateurs de poussière Hilti
Aucune donnée disponible
Suceur pour sols
Description
Buses et tuyaux de rechange destinés aux aspirateurs de chantier ou aspirateurs de poussière Hilti
Informations complémentaires sur les accessoires
Buse acier avec 1 jeu de brosses et 1 jeu de lamelles en caoutchouc, dimensions (LxBxH) de la buse complète : 360 mm x 16 mm x 115 mm, tête : 360 mm x 56 mm x 75 mm
Adaptateur VC 20/40
Description
Adaptateurs destinés aux aspirateurs de chantier ou aspirateurs de poussière Hilti
Pour utilisation avec
VC 150-10 G01, VC 150-10 G02, VC 150-6 G01, VC 150-6 G02, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40-U (L/M)
Informations complémentaires sur les accessoires
Fixation des sacs à poussières en papier dans la cuve de l'aspirateur VC 20/40
Raccord de flexible VC 36MM conique
Description
Adaptateurs destinés aux aspirateurs de chantier ou aspirateurs de poussière Hilti
Pour utilisation avec
VC 10L-22, VC 10M-22, VC 150-10 X G05, VC 150-6 X G05, VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 3/4 T15, VC 3/4 T8, VC 40H-X ACD, VC 40H-X G02, VC 40H-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 40-U (L/M), VC 40-U(L/M)-Y, VC 4HX-22 T15, VC 4HX-22 T8, VC 4LX-22 T15, VC 4LX-22 T8, VC 4MX-22 T15, VC 4MX-22 T8, VC 5L, VC 5M, VC 60M-X, VC 60-U
Adaptateur Y VC 60-X
Description
Adaptateurs destinés aux aspirateurs de chantier ou aspirateurs de poussière Hilti
Pour utilisation avec
VC 300-17X
Adaptateur 36MM conique
Description
Adaptateurs destinés aux aspirateurs de chantier ou aspirateurs de poussière Hilti
Aucune donnée disponible
Diffuseur VC 60/300 adaptateur
Description
Adaptateurs destinés aux aspirateurs de chantier ou aspirateurs de poussière Hilti
Pour utilisation avec
VC 300-17X
Buse 4-in-1 PC 2-22
Description
Buses ou tuyaux de rechange destinés aux nettoyeurs haute pression ou pulvérisateurs Hilti
Pour utilisation avec
PC 2-22
Flexible d'aspiration PC 2-22
Description
Buses ou tuyaux de rechange destinés aux nettoyeurs haute pression ou pulvérisateurs Hilti
Longueur du tuyau
4 M
Pour utilisation avec
PC 2-22
Flexible LS 15-22
Description
Buses ou tuyaux de rechange destinés aux nettoyeurs haute pression ou pulvérisateurs Hilti
Longueur du tuyau
2500 mm
Pour utilisation avec
LS 15-22
Buse LS 15-22 jeu
Description
Buses ou tuyaux de rechange destinés aux nettoyeurs haute pression ou pulvérisateurs Hilti
Pour utilisation avec
LS 15-22
Flexible LS 15-22 5M
Description
Buses ou tuyaux de rechange destinés aux nettoyeurs haute pression ou pulvérisateurs Hilti
Longueur du tuyau
5000 mm