NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant

Connecteurs de profilés et interfaces – platines, supports d'angle, clips-étaux, plaquettes et systèmes d'écrous et boulons pour la connexion de profilés et de supports en structures modulaires

295 produits

Filtres

Nouveau

L150746 (3505915)
Description
Connecteur à angle droit avec écrou et boulon Fast-Lock pré-assemblés pour l’assemblage de structures de rails d'entretoise
Composition du matériau
Q235B
Matériau et revêtement
Acier au carbone - revêtu en intérieur
Épaisseur du matériau
4 mm

Nouveau

L150732 (3505875)
Description
Support d'angle avec écrou et boulon de verrouillage rapide pré-assemblés pour le montage de structures de rails de supportage pour charges légères
Composition du matériau
DD11 MOD
Matériau et revêtement
Acier au carbone - revêtu en intérieur
Épaisseur du matériau
3 mm

Nouveau

LCG003336_v1 (218272)
Description
Boulon taraudeur pour l'assemblage des structures de rails lourds MT et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier haute résistance
Finition de surface
Revêtement multicouche pour la catégorie de corrosion environnementale C3 selon EN ISO 9223
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

L150752 (3505959)
Description
Connecteur de base avec écrou et boulon de verrouillage rapide pré-assemblés pour l'ancrage de structures de rails de supportage pour charges légères dans le béton ou l'acier
Composition du matériau
S235JR, Q235B
Matériau et revêtement
Acier au carbone - revêtu en intérieur
Épaisseur du matériau
4 mm

Nouveau

L151174 (3548878)
Description
Boulon à tête rectangulaire pour la fixation des connecteurs et d'autres éléments de construction dans les rainures de montage des rails profilés carrés MT Seamless dans les environnements modérément corrosifs
Composition du matériau
Boulons : classe F 8.8 selon ISO 898-1, Polyamide PA 6, Écrou : ISO 898-2 10
Finition de surface
Galvanisé à chaud, 55 µm - DIN EN ISO 1461, Boulon, Écrou : min. 40 µm - DIN EN ISO 10684
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

L150758 (3506002)
Description
Connecteur de base avec écrou et boulon de verrouillage rapide pré-assemblés pour l'ancrage de structures de rails de supportage dans le béton ou l'acier
Composition du matériau
S235JR, Q235B
Matériau et revêtement
Acier au carbone - revêtu en intérieur
Épaisseur du matériau
4 mm

Nouveau

L150744 (3505900)
Description
Connecteur allongé à angle droit avec écrou et boulon de verrouillage rapide pré-assemblés pour l’assemblage de structures de rails de supportage
Composition du matériau
S235JR, Q235B
Matériau et revêtement
Acier au carbone - revêtu en intérieur
Épaisseur du matériau
4 mm

Nouveau

L150734 (3506050)
Description
Connecteur de base avec écrou et boulon de verrouillage rapide pré-assemblés pour l'ancrage de structures de rails de supportage pour charges légères dans le béton ou l'acier
Composition du matériau
S235JR, Q235B
Matériau et revêtement
Acier au carbone - revêtu en intérieur
Épaisseur du matériau
4 mm

Nouveau

CG003962_v2 (3505928)
Description
Support d'angle allongé avec écrou et boulon de verrouillage rapide pré-assemblés pour le montage de structures de rails de supportage
Composition du matériau
S235JR
Matériau et revêtement
Acier au carbone - revêtu en intérieur
Épaisseur du matériau
4 mm

Nouveau

L150750 (3505942)
Description
Attache avec écrou et boulon de verrouillage rapide pré-assemblés pour les raccordements croisés de rail à rail avec un rail de supportage MT
Composition du matériau
Q235B
Matériau et revêtement
Acier au carbone - revêtu en intérieur
Épaisseur du matériau
4 mm

Nouveau

L150742 (3505887)
Description
Raccord avec écrou et boulon de verrouillage rapide pré-assemblés pour l'assemblage des rails de supportage en forme de T
Composition du matériau
S235JR, Q235B
Matériau et revêtement
Acier au carbone - revêtu en intérieur
Épaisseur du matériau
4 mm
CG00934 (3686407)
Description
Support d'angle pour l'assemblage des structures de rails de supportage MT soutenues dans des zones sismiques
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur (pré-galvanisé)
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
LCG004270 (5667844)
Description
Équerre d'angle réglable pour le renforcement des supports MT-BR, des profils C MT et des profilés en caisson MT en environnement intérieur
Composition du matériau
S250
Épaisseur du matériau
3 mm
LCG004270 (5667844)
Description
Équerre d'angle réglable pour le renforcement des supports MT-BR, des profils C MT et des profilés en caisson MT en environnement extérieur
Composition du matériau
S250
Épaisseur du matériau
3 mm

Nouveau

L150740 (3505996)
Description
Connecteur éclisse avec écrou et boulon de verrouillage rapide pré-assemblés pour l'accouplement des rails de supportage MT bout à bout (MT-40, 50, 60, 40D)
Composition du matériau
S235JR, Q235B
Matériau et revêtement
Acier au carbone - revêtu en intérieur
Épaisseur du matériau
4 mm

Nouveau

L150736 (3506037)
Description
Connecteur à charnière à un trou, avec écrou et boulon à verrouillage rapide pré-assemblés pour l’assemblage du renforcement parasismique d'ossatures de rails de supportage MT
Composition du matériau
Q355B, Boulon : classe 8.8, Écrou : classe 8
Matériau et revêtement
Acier au carbone - revêtu en intérieur
Épaisseur du matériau
5 mm, 6 mm

Nouveau

L150760 (3506013)
Description
Support d'angle avec bouton d'assemblage rapide (Fast Lock) pré-assemblé pour le montage de structures de rails de supportage MT soutenues dans des zones sismiques
Composition du matériau
Q235B, Boulon : classe 8.8, Écrou : classe 8
Matériau et revêtement
Acier au carbone - revêtu en intérieur
Épaisseur du matériau
5 mm

Nouveau

L150738 (3506025)
Description
Écrou de rail à verrouillage rapide avec boulon pour la fixation de platines et connecteurs sur les rails de supportage MT
Composition du matériau
S460MC, Q460B (Q460C MOD)
Matériau et revêtement
Acier au carbone - revêtu en intérieur
Épaisseur du matériau
3 mm

Nouveau

L150754 (3505972)


Description
Plaquette de collier de serrage pour le raccordement de composants filetés aux rails MT
Composition du matériau
S235JR, DD11 MOD, Amstrong 240MC
Matériau et revêtement
Acier au carbone - revêtu en intérieur
Épaisseur du matériau
2.5 mm

Nouveau

L150747 (3505922)
Description
Connecteur à angle droit avec écrou et boulon Fast-Lock pré-assemblés pour le montage de structures de rails d'entretoise, pour utilisation en extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Q235B
Matériau et revêtement
Acier au carbone - revêtement pour extérieur
Épaisseur du matériau
4 mm

Nouveau

L150733 (3506057)
Description
Support d'angle avec écrou et boulon de verrouillage rapide pré-assemblés pour le montage de structures de rails de supportage pour charges légères et pour l'utilisation en extérieur avec une faible pollution
Composition du matériau
DD11 MOD
Matériau et revêtement
Acier au carbone - revêtement pour extérieur
Épaisseur du matériau
3 mm

Nouveau

L150753 (3505966)
Description
Connecteur de base avec écrou et boulon de verrouillage rapide pré-assemblés pour l’ancrage des structures de rails de supportage pour charges légères dans le béton ou l’acier et pour l'utilisation en extérieur avec une faible pollution
Composition du matériau
S235JR, Q355B
Matériau et revêtement
Acier au carbone - revêtement pour extérieur
Épaisseur du matériau
4 mm

Nouveau

L150759 (3506009)
Description
Connecteur de base avec écrou et boulon de verrouillage rapide pré-assemblés pour l’ancrage des structures de rails de supportage dans le béton et l’acier, pour une utilisation en extérieur avec une faible pollution
Composition du matériau
S235JR, Q235B
Matériau et revêtement
Acier au carbone - revêtement pour extérieur
Épaisseur du matériau
4 mm

Nouveau

L150745 (3505907)
Description
Connecteur allongé à angle droit avec écrou et boulon Fast-Lock préassemblés pour l’assemblage de structures de canaux d’entretoises, pour une utilisation en extérieur avec une faible pollution
Composition du matériau
S235JR, Q235B
Matériau et revêtement
Acier au carbone - revêtement pour extérieur
Épaisseur du matériau
4 mm

Nouveau

L150735 (3506045)
Description
Connecteur de base avec écrou et boulon de verrouillage rapide pré-assemblés pour l’ancrage des structures de rails de supportage pour charges légères dans le béton ou l’acier et pour l'utilisation en extérieur avec une faible pollution
Composition du matériau
S235JR, Q235B
Matériau et revêtement
Acier au carbone - revêtement pour extérieur
Épaisseur du matériau
4 mm

Nouveau

CG003963_v2 (3505936)
Description
Support d'angle allongé avec écrou et boulon de verrouillage rapide pré-assemblés pour le montage de structures de rails de supportage et pour l'utilisation en extérieur avec une faible pollution
Composition du matériau
S235JR
Matériau et revêtement
Acier au carbone - revêtement pour extérieur
Épaisseur du matériau
4 mm

Nouveau

L150751 (3505954)
Description
Attache avec écrou et boulon de verrouillage rapide pré-assemblés pour les raccordements croisés de rail à rail avec un rail de supportage MT et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Q235B
Matériau et revêtement
Acier au carbone - revêtement pour extérieur
Épaisseur du matériau
4 mm

Nouveau

L150743 (3505896)
Description
Raccord avec écrou et boulon de verrouillage rapide pré-assemblés pour l'assemblage des rails de supportage en forme de T et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
S235JR, Q235B
Matériau et revêtement
Acier au carbone - revêtement pour extérieur
Épaisseur du matériau
4 mm

Nouveau

L150741 (3505877)
Description
Connecteur éclisse avec écrou et boulon de verrouillage rapide pré-assemblés pour l'accouplement des rails de supportage MT bout à bout (MT-40, 50, 60, 40D) et pour utilisation en extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
S235JR, Q235B
Matériau et revêtement
Acier au carbone - revêtement pour extérieur
Épaisseur du matériau
4 mm

Nouveau

L150739 (3506020)
Description
Écrou de rail à verrouillage rapide avec boulon pour la fixation de platines et connecteurs sur les rails de supportage MT et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
S460MC, Q460B (Q460C MOD)
Matériau et revêtement
Acier au carbone - revêtement pour extérieur
Épaisseur du matériau
3 mm

Nouveau

L150757 (3505990)


Description
Plaquette rail galvanisée à chaud pour raccorder les composants filetés aux rails MT
Composition du matériau
S235JR, DD11 MOD, Amstrong 240MC
Matériau et revêtement
Acier au carbone - revêtement pour extérieur
Épaisseur du matériau
2.5mm

Nouveau

L151177 (3548897)
Description
Plaquette à rail pour la connexion de composants filetés aux rails en C MT dans les environnements modérément corrosifs
Composition du matériau
Écrou : C4C - EN 10263-2, DD11 MOD - HN 547, Plastique : PBT
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

L151170 (3548845)
Description
Écrou à ailettes pour la connexion d'éléments filetés directement aux rails profilés rectangulaires MT dans les environnements modérément corrosifs
Composition du matériau
Écrou : C4C - EN 10263-2, PA66
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

L151169 (3548844)
Description
Connecteur à profil plat en L pour l'assemblage et le renforcement des supports modulaires dans des environnements modérément corrosifs
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Épaisseur du matériau
4 mm

Nouveau

L151909 (3598732)
Description
Support d'angle semi-ajustable et renforcé pour les rails profilés rectangulaires MT lourds pour charges 3D dans des environnements modérément corrosifs
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Épaisseur du matériau
4 mm

Nouveau

L151910 (3598736)
Description
Petit support d'angle semi-ajustable et renforcé pour les structures de rails profilés rectangulaires et en C pour charges 3D dans des environnements modérément corrosifs
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Épaisseur du matériau
3 mm

Nouveau

LCG003287_v1 (218237)
Description
Support d'angle pour l'assemblage des structures de rails de supportage pour charges légères
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur (pré-galvanisé)
Épaisseur du matériau
6 mm

Nouveau

LCG003288_v1 (218238)
Description
Support d'angle pour l'assemblage des structures de rails de supportage pour charges légères et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

LCG003290_v2 (218240)
Description
Support d'angle allongé pour l'assemblage des structures de rails de supportage et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

LCG003295_v1 (218245)
Description
Raccord à aile pour l'assemblage des structures de rails de supportage
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur (pré-galvanisé)
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau

LCG003296_v1 (218246)
Description
Raccord à aile pour l'assemblage des structures de rails de supportage et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

LCG003291_v1 (218241)
Description
Connecteur à angle droit pour l'assemblage des structures de rails de supportage
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur (pré-galvanisé)
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau

LCG003292_v1 (218242)
Description
Connecteur à angle droit pour l'assemblage des structures de rails de supportage et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

LCG003294_v1 (218244)
Description
Connecteur allongé à angle droit pour l'assemblage des structures de rails de supportage et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

LCG003297_v1 (218247)
Description
Raccord pour l'assemblage des rails de supportage en forme de T
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur (pré-galvanisé)
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau

LCG003301_v1 (218251)
Description
Raccord à ailes double pour la connexion de trois rails de supportage dans une structure 3D
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur (pré-galvanisé)
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau

LCG003289_v3 (218239)
Description
Support d'angle allongé pour l'assemblage des structures de rails de supportage
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur (pré-galvanisé)
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau

LCG003293_v1 (218243)
Description
Connecteur allongé à angle droit pour l'assemblage des structures de rails de supportage
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur (pré-galvanisé)
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau

LCG003298_v1 (218248)
Description
Raccord pour l'assemblage des rails de supportage en forme de T et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

LCG003299_v1 (218249)
Description
Support d'angle ajustable pour l'assemblage des rails de supportage en forme de T
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur (pré-galvanisé)
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau

LCG003300_v1 (218250)
Description
Support d'angle ajustable pour l'assemblage des rails de supportage en forme de T et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

LCG003313_v1 (218263)


Description
Connecteur éclisse pour l'accouplement des rails de supportage MT bout à bout (MT-40, 50, 60, 40D)
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur (pré-galvanisé)
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau

LCG003308_v1 (218258)
Description
Support d'angle soutenu et ajustable pour les structures de rails lourds MT pour charges lourdes sujettes au chargement 3D et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

LCG003302_v1 (218252)
Description
Raccord à ailes double pour la connexion de trois rails de supportage dans une structure 3D et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

LCG003303_v1 (218253)
Description
Raccord à ailes triple pour la connexion de quatre rails de supportage dans une structure 3D
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur (pré-galvanisé)
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau

LCG003304_v1 (218254)
Description
Raccord à ailes triple pour la connexion de quatre rails de supportage dans une structure 3D et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

LCG003314_v1 (218264)
Description
Connecteur éclisse pour l'accouplement des rails de supportage MT bout à bout (MT-40, 50, 60, 40D)
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

LCG003305_v1 (218255)
Description
Support d'angle soutenu pour les structures de rails de supportage pour charges lourdes sujettes aux charges 3D et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

LCG003310_v1 (218260)
Description
Plaque gousset pour les connexions en L avec des rails lourds MT-70 et MT-80 et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

LCG003311_v1 (218261)
Description
Plaque gousset pour les connexions en T avec des rails lourds MT-70 et MT-80 et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Affichage de 1 - 60 des 295 produits