NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant

Plombiers : quels outils choisir ?

Découvrez la sélection Hilti pour les plombiers : perçage, fixation des canalisations, installation des réseaux et équipements sanitaires.

Scie sabre SR 4-22

Scie sabre à une main SR 4-22

  • Design léger utilisable d’une seule main

  • Découpe dans les zones les plus difficiles d’accès

  • Conception durable nécessitant peu d’entretien

  • Coupe rapide et régulière

CommanderVoir le produit

Aspirateur sans fil VC 4MX-22 PK T8

Aspirateur sans fil VC 4MX-22 PK T8

  • Aspirateur classe M

  • Conçu pour une grande flexibilité d’utilisation

  • Télécommande Bluetooth®

  • Aspiration eau et poussières

CommanderVoir le produit

Perforateur sans fil TE 4-22

Perforateur sans fil TE 4-22

  • Compact et performant

  • Perçage plus rapide

  • Fonctionnalités de sécurité avancées

  • La réduction active des vibrations (AVR) limite la fatigue lors de l’utilisation

CommanderVoir le produit

Perceuse-visseuse à percussion sans fil SF 6H‑22.

Visseuse-perceuse à percussion sans fil SF 6H-22

  • Grande vitesse et couple élevé

  • Performances sans fil sans compromis

  • Conçue pour durer

  • Contrôle actif du couple (ATC)

CommanderVoir le produit

Visseuse à chocs sans fil SID 4-22

Visseuse à chocs sans fil SID 4-22

  • Moteur sans charbon

  • Éclairage LED autour du porte-embout

  • Format ultra-compact : seulement 134 mm

  • Couple maximal : 186 Nm

CommanderVoir le produit

Outil de sertissage pour tubes NPR 19-22

Sertisseuse NPR 19-22

  • Compacte, légère et rapide

  • Compatible avec les principaux fabricants de systèmes de tuyauterie

  • Sertissage de tubes en cuivre et en acier jusqu’à 35 mm

  • Sertissage de tubes plastiques jusqu’à 40 mm

CommanderVoir le produit

AG 4S-22

Meuleuse d’angle sans fil AG 4S-22

Meuleuse d'angle sans fil AG 4S-22

  • Diamètre de disque : 125 mm

  • Profondeur de coupe maximale : 34 mm

  • Réglage de vitesse

  • Compatible acier inoxydable

CommanderVoir le produit

Outil multifonction SMT 6‑22

Multitool sans fil SMT 6-22

  • Poignée ergonomique

  • Plage d’oscillation : 10 000 à 20 000 tr/min

  • Compatible Starlock MAX

  • Éclairage LED intégré

CommanderVoir le produit

Laser à ligne verte PM 2-LG (niveau laser à ligne).

Laser ligne vert PM 2-LG

  • Une meilleure visibilité pour plus de productivité

  • Précision : ±3 mm à 10 m

  • Grande simplicité d’utilisation

  • Alerte de batterie faible

CommanderVoir le produit

Scie circulaire sans fil SC 4MR-22

Scie circulaire sans fil SC 4MR-22

  • Design compact avec lame à droite

  • Coupes rapides à froid jusqu’à 51 mm de profondeur dans le métal

  • Découpe de rails, tiges filetées et conduits métalliques (EMT)

  • Poids : seulement 2,2 kg

CommanderVoir le produit

Éclairage de chantier LED sans fil SL 2-22

Lampe à LED SL 2-22

  • Plusieurs options de fixation

  • Adaptée aux espaces confinés

  • Luminosité : 500 lm

  • Contrôle des finitions de surface

CommanderVoir le produit
Scie sabre SR 2-A12 utilisée pour découper un tuyau dans une cloison sèche

Quels sont les meilleurs outils électroportatifs sans fil pour les plombiers ?

En tant que plombier, vous savez qu’un bon équipement peut faire toute la différence entre un travail bien réalisé et un chantier parfaitement maîtrisé.

La plomberie est un élément essentiel de nombreux projets de construction, alors disposer des bons outils de permet de réaliser des installations d’eau ou de gaz fiables, durables et conformes aux exigences en vigueur.

Cela peut inclure la pose de canalisations, la recherche de fuites, la maintenance d’installations gaz et bien plus encore.

Parmi les nombreuses solutions disponibles, découvrez sur cette page une sélection de nos meilleurs outils et équipements pour les travaux quotidiens des professionnels de la plomberie et du gaz.

En tant que fabricant reconnu d’outils électroportatifs, Hilti propose une large gamme de solutions adaptées à différentes applications pour vous aider à réaliser vos travaux efficacement et avec un résultat de qualité.

Plombier professionnel découpant un tuyau en acier à l'aide d'une meuleuse sans fil Hilti

Pourquoi choisir Nuron ?

Notre gamme Nuron vous offre :

  • Une seule batterie pour alimenter environ 90 outils

  • Plus de travail par charge

  • Des diagnostics batterie intégrés

  • Des fonctionnalités de sécurité améliorées

  • La dernière localisation de charge*

Avec certains outils de la gamme Nuron, profitez de performances sans fil sans compromis grâce à des batteries longue durée, des accessoires conçus pour gagner du temps et une gamme de services pour rester productif aujourd’hui comme demain.

Qu’il s’agisse de couper ou sertir des tubes, découper du placoplâtre ou réaliser d’autres travaux d’installation, nous avons la solution adaptée à vos besoins.

Comme tous ces outils utilisent la même plateforme de batterie, passer d’un outil à l’autre selon vos applications devient simple, avec l’avantage d’un chantier entièrement sans fil.

En complément des fonctions de sécurité intégrées à nos outils, comme le contrôle actif du couple (ATC) et la réduction active des vibrations (AVR), nos accessoires d’aspiration pour limiter les poussières et nos éclairages portables vous permettent de travailler dans un environnement plus sûr.

Même pour les tâches quotidiennes comme réaliser une soudure, vérifier une canalisation ou utiliser un coupe-tube, Hilti vous accompagne pour mener à bien vos interventions.

*Abonnement Fleet et module chargeur requis