NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant

Électriciens : quels outils choisir ?

Découvrez la sélection Hilti pour les électriciens, adaptée au perçage, à la fixation, aux chemins de câbles, conduits et installations électrique.

Perforateur sans fil TE 6-22

Perforateur sans fil TE 6-22

  • Raccord SDS Plus

  • Fonctionnalités de sécurité avancées

  • Plage de perçage en percussion : 4 à 28 mm

  • Fonction burinage

CommanderVoir le produit

Perforateur sans fil TE 4-22

Perforateur sans fil TE 4-22

  • Compact et performant

  • Perçage plus rapide

  • Fonctionnalités de sécurité avancées

  • La réduction active des vibrations (AVR) limite la fatigue lors de l’utilisation

CommanderVoir le produit

Perceuse-visseuse à percussion sans fil SF 6H‑22.

Visseuse-perceuse à percussion sans fil SF 6H-22

  • Grande vitesse et couple élevé

  • Performances sans fil sans compromis

  • Conçue pour durer

  • Contrôle actif du couple (ATC)

CommanderVoir le produit

Cloueur béton sans fil BX 4-22 (édition M&E)

Cloueur béton sans fil BX 4-22 (édition M&E)

  • Conçu pour les installateurs électriciens

  • Jusqu’à 1 000 clous fixés par heure

  • Longueur maximale des clous : 45 mm

  • Chargeurs inclinés et amovibles pour une meilleure accessibilité

CommanderVoir le produit

Visseuse à chocs sans fil SID 4-22

Visseuse à chocs sans fil SID 4-22

  • Moteur sans charbon

  • Éclairage LED autour du porte-embout

  • Format ultra-compact : seulement 134 mm

  • Couple maximal : 186 Nm

CommanderVoir le produit

Outil multifonction SMT 6‑22

Multitool sans fil SMT 6-22

  • Poignée ergonomique

  • Plage d’oscillation : 10 000 à 20 000 tr/min

  • Compatible Starlock MAX

  • Éclairage LED intégré

CommanderVoir le produit

Aspirateur sans fil VC 4MX-22 PK T8

Aspirateur sans fil VC 4MX-22 PK T8

  • Aspirateur classe M

  • Conçu pour une grande flexibilité d’utilisation

  • Télécommande Bluetooth®

  • Aspiration eau et poussières

CommanderVoir le produit

Laser à ligne verte PM 2-LG (niveau laser à ligne).

Laser ligne vert PM 2-LG

  • Une meilleure visibilité pour plus de productivité

  • Précision : ±3 mm à 10 m

  • Grande simplicité d’utilisation

  • Alerte de batterie faible

CommanderVoir le produit

Scie circulaire sans fil SC 4MR-22

Scie circulaire sans fil SC 4MR-22

  • Design compact avec lame à droite

  • Coupes rapides à froid jusqu’à 51 mm de profondeur dans le métal

  • Découpe de rails, tiges filetées et conduits métalliques (EMT)

  • Poids : seulement 2,2 kg

CommanderVoir le produit

AG 4S-22

Meuleuse d’angle sans fil AG 4S-22

Meuleuse d'angle sans fil AG 4S-22

  • Diamètre de disque : 125 mm

  • Profondeur de coupe maximale : 34 mm

  • Réglage de vitesse

  • Compatible acier inoxydable

CommanderVoir le produit

Éclairage de chantier LED sans fil SL 2-22

Lampe à LED SL 2-22

  • Plusieurs options de fixation

  • Adaptée aux espaces confinés

  • Luminosité : 500 lm

  • Contrôle des finitions de surface

CommanderVoir le produit

Rainureuse DCH 150-SL

Rainureuse DCH 150-SL

  • Rainureuse spécialement conçue pour une productivité maximale

  • Réalise des saignées jusqu’à 50 x 50 mm

  • Conception robuste et moteur durable

  • Poignée ergonomique

CommanderVoir le produit
Hilti BX 4-22

Quels sont les meilleurs outils sans fil pour les électriciens ?

En tant qu’électricien, vous devez pouvoir compter pleinement sur vos équipements pour chaque projet. Des outils fiables contribuent non seulement à garantir votre sécurité, mais aussi à réaliser vos travaux efficacement sur chantier.

Qu’il s’agisse de créer une saignée pour une prise électrique, installer des interrupteurs, découper du placo, poser des câbles ou mettre en place des conduits, disposer des bons outils fait toute la différence.

Les produits présentés ici représentent une sélection de nos meilleurs outils pour électriciens. Hilti propose une large gamme de solutions adaptées aux différents besoins des professionnels du secteur, pour vous accompagner sur chaque chantier.

Professionnel utilisant le cloueur sans fil Hilti BX 4-22 sur chantier pour des applications de fixation de câbles dans le béton

Pourquoi choisir Nuron ?

Nos outils Nuron vous offrent :

  • Une seule batterie pour alimenter environ 90 outils

  • Plus de travail par charge

  • Des diagnostics batterie intégrés

  • Des fonctionnalités de sécurité améliorées

  • La dernière localisation de charge

Avec la gamme Nuron, profitez de performances sans fil sans compromis grâce à des batteries longue durée, des accessoires conçus pour gagner du temps et des services adaptés pour rester productif aujourd’hui comme demain.

Qu’il s’agisse de fixer dans le béton, créer des ouvertures dans le placoplâtre, installer un meuble ou réaliser d’autres travaux d’installation, Nuron vous accompagne sur tous vos chantiers.

Comme tous ces outils utilisent la même plateforme de batterie, passer d’un outil à l’autre dans votre parc devient simple, tout en bénéficiant d’une approche entièrement sans fil sur chantier.

En complément des fonctions de sécurité intégrées à nos outils, comme le contrôle actif du couple (ATC) et la réduction active des vibrations (AVR), nos accessoires d’aspiration pour limiter les poussières et nos éclairages portables vous permettent de travailler dans un environnement plus sûr.

Même pour des tâches plus simples comme tester une tension, vérifier un câblage isolé ou utiliser une pince à dénuder, Hilti vous aide à réaliser vos travaux efficacement.

*Abonnement Fleet et module chargeur requis